エキスパートの設計を採用することにより性能を最大限に高め、リスクを低減

最初からフィールドネットワークを設計することによりプロジェクトの期待に応える

フィールドネットワークの設計やエンジニアリングは難しい課題です。過去の経験から言えるのは、これらを適切に行うことで実行段階に早く移行でき、リスクを大幅に削減できるということです。設計やエンジニアリングを誤った場合は、コストの高騰、遅延、非効率化につながることになります。経験豊富なパートナーとしてエンドレスハウザーが初期の段階から関与することで、適切な対応が可能となります。お客様の期待と特定のプロジェクト要件に適合する高品質のサービスをご提供することをお約束します。

成功への道を切り開くエンドレスハウザーの設計とエンジニアリング

プロジェクトの開始時は慎重を要する時期であり、プロジェクトのスケジュールと予算を守るためには正しい判断が必要です。適切な設計とエンジニアリングにより、目的のアプリケーション向けに実証されたテクノロジーの採用、最高の機器やネットワークコンポーネントの選定が行われ、すべてのフィールドネットワークがプロジェクトガイドラインに従って設計されます。また、私たちは設計仕様をサポートし、設置と認証に必要なすべてのドキュメントを提供します。

利点

  • 他のベンダーとも協力して多数のプロジェクトに取り組み、豊富なフィールドネットワーク経験実績を有するパートナー

  • 標準化された手順を使用することで、予定通りに予算内でプロジェクトが完了

  • 実証されたフィールドバス技術のプロジェクトガイドラインによって、効率が向上し、プロジェクトのリスクが最大30%減少、また、エンジニアリング時間は最大50%減少

  • 十分にテストされた方法および仕様により、高品質およびプロジェクトガイドラインとの全体的な適合性を確保

  • プロジェクト引き渡し時にドキュメント一式を提供するため、迅速な設置と検証が可能

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

ダウンロード

関連ニュース

オンラインツール