-
後継機種
-
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計
-
分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
製品
小流量用シングルチューブの流量計、保税機能付き。液体および気体の小流量精密計測。連続プロセス制御用。
-
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 排水性に優れた計測チューブ設計。プロセス測定点の減少 - 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。呼び口径: 2~4 mm (¹⁄₁₂~¹⁄₈")。プロセス圧力 最大 40 MPa (5800 psi)。
-
変換器の特長
クオリティ - 保税アプリケーション用に設計、各国の認証に対応。フレキシブルなデータ転送オプション – さまざまな通信方式。データの自動復旧。4行表示、バックライト、タッチコントロール付ディスプレイ。一体型または分離型。
-
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
接続: 1.4539 (SUS890L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (SUS316または316L相当)
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 %
体積流量 (液体): ±0.1 %
質量流量 (気体): ±0.5 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm3
-
測定範囲
0~450 kg/h (0~16.5 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K、40 MPa (5800 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+200 °C (–58~+392 °F)
-
周囲温度レンジ
標準: –20~+60 °C (–4~+140 °F)
オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
-
-
変換器ハウジングの材質
粉体塗装ダイキャストアルミニウム
1.4301 (SUS304相当)、シート
CF3M (SUS316L相当)、キャスト
-
保護等級
IP67、type 4X 容器。分離型変換器: IP67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール
(外部から操作可能)
ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能
-
出力
4xモジュラー出力:
0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ),
フェーズシフトパルス
リレー
-
-
-
電源
DC 16~62 V
AC 85~260 V (45~65 Hz)
AC 20~55 V (45~65 Hz)
-
防爆認証
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS、EAC
-
その他の認証、証明
3.1材料証明、認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR、保税、CRN、3-A
-
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
保税認定:MI-002(気体)、MI-005(液体)、PTB 7.251(気体)
-
-
-
-
製品
小流量用シングルチューブの流量計、保税機能付き。液体および気体の小流量精密計測。連続プロセス制御用。
-
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 排水性に優れた計測チューブ設計。プロセス測定点の減少 - 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。呼び口径: 2~4 mm (¹⁄₁₂~¹⁄₈")。プロセス圧力 最大 40 MPa (5800 psi)。
-
変換器の特長
クオリティ - 保税アプリケーション用に設計、各国の認証に対応。フレキシブルなデータ転送オプション – さまざまな通信方式。データの自動復旧。4行表示、バックライト、タッチコントロール付ディスプレイ。一体型または分離型。
-
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
接続: 1.4539 (SUS890L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (SUS316または316L相当)
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 %
体積流量 (液体): ±0.1 %
質量流量 (気体): ±0.5 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
-
測定範囲
0~450 kg/h (0~16.5 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K、40 MPa (5800 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+200 °C (–58~+392 °F)
-
周囲温度レンジ
標準: –20~+60 °C (–4~+140 °F)
オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
-
-
変換器ハウジングの材質
粉体塗装ダイキャストアルミニウム
1.4301 (SUS304相当)、シート
CF3M (SUS316L相当)、キャスト
-
保護等級
IP67、type 4X 容器。分離型変換器: IP67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール
(外部から操作可能)
ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能
-
出力
4xモジュラー出力:
0‐20 mA (アクティブ)/4‐20 mA (アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ),
フェーズシフトパルス
リレー
-
-
-
電源
DC 16~62 V
AC 85~260 V (45~65 Hz)
AC 20~55 V (45~65 Hz)
-
防爆認証
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
-
その他の認証、証明
3.1材料証明、認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR、保税、CRN、3-A
-
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
保税認定:MI-002(気体)、MI-005(液体)、PTB 7.251(気体)
-
-
-
-
-
-
プロセス温度
-50...+200°C
(-58...+392°F)
-
プロセス圧力
PN 16...400
Cl 150...600
JIS 10...63K
-
接液部
SUS890L相当/1.4539
アロイ C-22/2.4602
-
出力
4...20 mA
パルス/周波数 (10KHz、90° フェーズ シフト、アクティブ/パッシブ)
-
-
製品
小流量用シングルチューブの流量計、カスタディトランスファー機能付き。液体および気体の小流量精密計測、連続プロセス制御用。
-
センサの特長
プロセスの安全性 - 排水性に優れた計測チューブ設計。より少ないプロセス測定点 - 多変数測定(流量、密度、温度)。設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。呼び口径:2~4 mm(¹⁄₁₂~¹⁄₈")。プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi)。
-
変換器の特長
クオリティ – 取引計量向けに設計;計測に関する各種国際認証に対応。フレキシブルなデータ転送オプション - 様々な通信タイプ。自動データ復旧。4行表示、バックライト付き、タッチコントロール。一体型または分離型。
-
-
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
接続:1.4539(SUS 890L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);1.4404(SUS 316または316L相当)
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³
-
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.5 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K、40 MPa(5800 psi)
-
-
周囲温度レンジ
標準:–20~+60 °C(–4~+140 °F)
オプション:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
-
-
変換器ハウジングの材質
粉体塗装アルミダイカスト
1.4301(SUS 304相当)、シート
CF3M(SUS 316L相当)、鋳造
-
保護等級
IP67、Type 4X 容器。分離型変換器:IP67、Type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト、タッチコントロール
(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
-
出力
4 x モジュラー出力:
0~20 mA(アクティブ)/4~20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)、
フェーズシフトパルス
リレー
-
-
-
電源
DC 16~62 V
AC 85~260 V(45~65 Hz)
AC 20~55 V(45~65 Hz)
-
防爆認証
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS、EAC
-
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
取引計量用認定:MI-002(気体)、MI-005(液体)、PTB 7.251(気体)
-
-
-
78 ドキュメント
-
Proline Promass 84A
Technical Information
Coriolis flowmeter
The Single-tube flowmeter for smallest quantities with custody transfer
functionality
|
EN
|
JA
|
|
06/02/2015
|
|
|
|
15/10/2012
|
|
|
|
01/11/2009
|
|
|
|
01/09/2008
|
|
|
|
01/09/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
06/02/2015
|
ファイルサイズ:
|
846 KB
|
ファイル名:
|
TI00068DEN_1415.pdf
|
-
Proline Promass 84
HART
Description of Device
Functions
Coriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. Additional
documentation for Operating Instructions Promass 84.
|
EN
|
JA
|
|
01/09/2008
|
|
|
|
01/12/2006
|
|
|
|
01/03/2005
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/09/2008
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
BA110DEN_0908.pdf
|
-
Proline Promass 84
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. The
description of the device functions are in a separate documentation.
|
EN
|
JA
|
|
15/10/2012
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
08/06/2010
|
|
|
|
01/11/2008
|
|
|
|
01/12/2006
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/10/2012
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
ファイル名:
|
BA00129DEN_1412.pdf
|
-
Proline Promass 84
HART
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. The
description of the device functions are in a separate documentation.
|
EN
|
JA
|
|
15/10/2012
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
01/11/2008
|
|
|
|
01/12/2006
|
|
|
|
01/03/2005
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/10/2012
|
ファイルサイズ:
|
2.2 MB
|
ファイル名:
|
BA00109DEN_1412.pdf
|
-
Proline Promass 84
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Coriolis Mass Flow Measuring System for Custody Transfer. Additional
documentation for Operating Instructions Promass 84.
|
EN
|
JA
|
|
01/11/2008
|
|
|
|
01/12/2006
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/11/2008
|
ファイルサイズ:
|
1.5 MB
|
ファイル名:
|
BA130DEN_1108.pdf
|
-
Proline Promass 84
Brief Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System
|
EN
|
JA
|
|
15/10/2012
|
|
|
|
31/12/2011
|
|
|
|
01/07/2007
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/10/2012
|
ファイルサイズ:
|
671.5 KB
|
ファイル名:
|
KA00025DEN_1412.pdf
|
-
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
|
EN
|
JA
|
|
15/11/2018
|
|
|
|
05/08/2014
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/11/2018
|
ファイルサイズ:
|
393.9 KB
|
ファイル名:
|
EA00064DA2_1518.pdf
|
-
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
|
EN
|
JA
|
|
15/11/2018
|
|
|
|
18/11/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/11/2018
|
ファイルサイズ:
|
455.1 KB
|
ファイル名:
|
EA00063DA2_1518.pdf
|
-
Replacing T-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65
|
EN
|
JA
|
|
15/11/2018
|
|
|
|
21/11/2011
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/11/2018
|
ファイルサイズ:
|
481.6 KB
|
ファイル名:
|
EA00072DA2_1418.pdf
|
-
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
|
EN
|
JA
|
|
15/11/2018
|
|
|
|
10/10/2014
|
|
|
|
05/08/2014
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/11/2018
|
ファイルサイズ:
|
379.4 KB
|
ファイル名:
|
EA00067DA2_1518.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
キット 電源基板 40/8X/65 220V REx000
-
キット 電源基板 8X 220V REx000 HE
-
キット 電源基板 8X 220V REx000 HE
-
キット 電源基板 40/8X/65 220V REx120 Ex
-
キット 電源基板 8X 220V REx120 HE Ex
-
キット 電源基板 40/8X/65 24V REx000
-
キット 電源基板 8X 24V REx000 HE
-
キット 電源基板 40/8X/65 24V REx120 Ex
-
キット 電源基板 8X 24V REx120 HE Ex
-
キット ヒューズ AC250V T800 MA (10個)
-
キット ヒューズ AC250V T 2A00 (10個)
-
-
-
キット アンプ基板 プロマス84 WEA EX
-
-
キット アンプ基板 プロマス84 EES EX
-
-
キット アンプ基板 プロマス84 SEA EX
-
-
-
キット I/O 入出力 パッシブ/周波数 HE Exi
-
-
キット I/O 入出力 アクティブ/周波数 HE Exi
-
キットModbusRS485+ステータス入力2インターフェース基板Ex
-
キットI/O Modb.RS485+ステータス入力2インタフェ-スHE EX
-
-
キット I/O 電流出力 3 インターフェース HE EX
-
-
-
-
-
-
-
-
-
キット PCBサブ基板 84/8CN/8DF 周波数出力
-
キット PCBサブ基板 84/8CN/8DF 周波数出力
-
キット サブ基板 84/8CN/8DF 周波数出力 HE
-
キット サブ基板 84/8CN/8DF 周波数出力 HE
-
-
-
キット フイールドハウジング PCB/接続端子部
-
キット 壁掛型収納ケース PCB/PCB 5X/8X/9X/65
-
キット プロライン5x/8x 端子部 SUS-ハウジング
-
-
-
-
-
-
-
-
キット 端子ブロック フィールドハウジング 5X/8X/40/65
-
キット 壁掛型 端子ブロック 5X/8X/9X/65
-
-
キット S-Dat プロマス 84/8CN/8DF プログラム済み
-
-
キット 表示付カバー 5X/40/8X/93/65 Exd
-
キット 5X/40/8X/65用ブラインドカバー
-
キット 5X/40/8X/93/65用 ブラインドカバー Exd
-
-
-
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exe
-
キット 5X/40/8X/93/65用 接続端子部カバー Exd
-
キット プロライン5x/8x 表示部 SUS-ハウジング蓋
-
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット ケーブルグランド M20x1.5 (10個) Ex
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
-
-
キット フィールド/SSハウジング用ブッシング
-
-
-
-
キット フィールドハウジング用スクリーニングシート(2枚)
-
-
キット フィールドハウジング端子部 シールカバー (10個)
-
-
キット センサA/I/M/F/H SUS-フィールドハウジング一体型
-
キット パーツ 8X フィールドハウジング一体型
-
-
キット プロマス 分離バージョン ケーブル 10m
-
キット プロマス 分離バージョン ケーブル 20m
-
キット プロマス 分離バージョンケーブル 10m Ex
-
キット プロマス 分離バージョンケーブル 20m Ex
-
キット ネジ シーリング 84/8DF/8FE/8FF
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。