キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 51P

Proline Promag 51P
electromagnetic flowmeter

The flowmeter for highest medium temperatures with a transmitter for custody transfer

51P
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    ±0.5%
    ±0.2% (オプション)

  • 測定範囲

    0...9,600 m3/h

  • 測定物のプロセス温度

    -40~+150 °C
    (-40~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN10~40

アプリケーション

Promag P is the preferred sensor for applications with highest requirements in a multitude of industries. Combined with the proven Promag 51 transmitter with push buttons, Promag 51P offers highly accurate measurement of liquids. Promag 51P is dedicated for chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. it will be the preferred solution for customers needing custody transfer measurement. Promag 51P is available in a compact or remote version.

  • The measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Dedicated for chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.

Device properties

  • Nominal diameter: max. DN 600 (24")

  • All common Ex approvals

  • Liner made of PTFE or PFA

  • Transmitter certified to MI-001

  • Device in compact or remote version

  • HART

利点

  • Versatile applications – wide variety of wetted materials

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals

  • Safe operation – display provides easy readable process information

  • Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR

  • Maintenance-free – no moving parts

ビデオ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性