超小型変換器付 コリオリ質量流量計
小型変換器でもフル機能搭載
長年にわたる信頼と実績
Promass 100 は、長年にわたる信頼と実績のある流量センサー技術とウルトラコンパクト変換器とを組み合わせた流量計です。Promass 100は多変数流量計として、加熱、冷却、蒸留、発酵(バイオリアクタ)、ろ過、相分離またはインライン洗浄などの個々のプロセスユニットでの最適な制御とモニタリングにおいて、これまで考えられなかったような可能性を広げます。
プロセスの高い透明性とセキュリティをご提供
質量流量、体積流量、密度および濃度と温度の同時測定が単一測定機器で可能になることは、測定点の削減が可能になるなど生産装置又はスキッドにとって非常に大きな利点となります。もう一つの利点はプロセス・フローを24時間体制で総合的かつ正確にモニタすることができることです。また、産業別に最適化された幅広いセンサの品揃えは、様々な産業の多様な測定タスクへの対応を可能にします。
革新的な小型電子部により省スペース設計が実現
“ウルトラコンパクト”なPromass 100 変換器は、従来機能を備えているだけでなく、オペレータが直感的にアクセス可能なWebサーバーを搭載しています。これにより、全く新しい形の機器設定や管理が可能になります。例えば、機器データおよび診断データへのアクセスやオンラインでの機器設定、また同様の測定ポイントの機器への設定データのアップロード等が、PCとLANケーブルがあれば特別なソフト、ハードなしで簡単に行えます。ハウジングはアルミニウムとステンレスをご用意しており、M12プラグコネクタのサニタリ仕様も選択いただけます。
システムへのシームレスな組み込みが可能
Promass 100 の HART、PROFIBUS DP、ModbuRS485またはEthernet/IP によるシームレスなシステム統合は、フランジ、クランプ、カップリングまたはねじ込みアダプターなどのプロセス接続による接続と同じくらい簡単です。また、EHEDG、3A、ASME BPE、ISPE、FDA等に適合しており、運用の安全性および各種規定への適合性を確保しています。 Promass 100シリーズは全てトレーサブルな校正設備(ISO/IEC 17025)でテストされ、認定されているため、長期運転においても最大の測定精度と再現性が保証されています。バランスの取れたPromassセンサのデザインは、SIP/CIP洗浄後の素早い測定復帰を可能にしています。