船舶の給油手順の改善

燃料積載時の燃料管理の最適化とコスト削減を実現する認証済みソリューション

燃料積載時のスマートな燃料管理と最高レベルの透明性の保証は、日々の課題です。燃料費は船舶の操業費の最大 60% を占めるため、船舶のコスト効率管理の強化がますます重要になっています。エンドレスハウザーは、海洋産業向けの画期的なソリューションを通じて、これらの課題を克服するためのサポートを提供いたします。わずかなコスト削減の積み重ねが、大幅な節約効果につながります。

利点

  • コリオリ式流量測定原理による体積変換なしの直接的かつ迅速な質量測定により、より高い効率を持続可能

  • 極めて粘性が高く曝気された流体であっても、プロマスを使用したコリオリ式流量測定により非常に高い測定精度を達成

  • 質量流量(双方向)、燃料油量、密度/圧力/温度および大気指標などのプロセスパラメータを同時に連続監視できるため、給油時に高レベルの透明性を実現

  • 過度のタンクストリッピングや「カプチーノ効果」などによる不整が明確に情報管理され、燃料油の請求量と納入量が一致しないという給油量の問題が減少

  • 関連するすべてのシステムコンポーネントは第三者機関によって封印され、システムがMID(MI-005)認定とシンガポール海事港湾庁(MPA)の商業利用承認を取得しているため測定の整合性を保証

最高の効率で究極の燃費を実現

多様な燃料タイプに適合するコリオリ質量流量計プロマスは、卓越した高精度の燃料の測定と表示を実現します。エンドレスハウザーの信頼性の高い燃費計測システムは、再調整なしで各種燃料を測定できます。さらに、船舶の速度、風、波などのその他のデータと組み合わせることにより、船舶の最適な操作状態を特定し、効率を最大限に向上できます。

給油時の安心感を提供する最高の透明性

周知のように、タンクゲージなどを介した従来の計量方法の場合は、体積から質量への換算時にエラーが発生しやすかったり、タンクストリッピングや「カプチーノ効果」に起因する空気含有量が無視されたりなど、さまざまな不確定要素があります。そのため、しばしばサプライヤーとバイヤー間で、不正請求や給油量に関する争いが発生します。こうした課題に対応するため、エンドレスハウザーは高機能で信頼性の高い燃料油計測システムを開発しました。

透明性と精度の高い給油プロセスをご紹介します。

燃料油計測システム の詳細については、このリンクをクリックしてご覧ください。

SMM ハンブルク展示会でお待ちしております。

ハンブルクで開催されるSMM展示会で、当社のエキスパートがお客様の個別の課題に対するソリューションをご提案します。皆様のご来場をお待ちしております。
2014年9月9日~12日
ホールB6 / ブースB6.330

SMMハンブルク

  • 最高レベルの透明性と信頼性を保証する認証済みソリューションを採用した燃料油計測システム ©iShutterstock

    給油プロセスにおける最高の透明性と信頼性

  • 燃料油計測システムのプロマスのリードによる封印 ©Endress+Hauser

    MID(MI-005)に基づいて認定された測定システムによる掛け値なしの安全性で、シンガポールの海事港湾庁(MPA)からも商業利用の承認を獲得

  • コリオリ式流量計プロラインプロマス 83X ©Endress+Hauser

    バランスの取れたプロラインプロマス 83X コリオリ式流量計の4チューブ測定システムにより振動の影響を受けにくく、最高の性能を発揮

  • 正確な給油 ©Endress+Hauser

    給油プロセス

  • バージに設置された燃料油計測システム ©Endress+Hauser

    タンクストリッピング時に発生するエアポケットや潜在的な「カプチーノ効果」を検知します。

  • メモグラフM RSG40アドバンスドグラフィックデータマネージャ ©Endress+Hauser

    メモグラフM RSG40 アドバンスドグラフィックデータマネージャにより、ペーパーレスでプロセス値の記録、視覚化、監視が同時に可能

オンラインツール