今すぐ最新技術を体感してください!

発信周波数80 GHzを使用するエンドレスハウザー初の液体用高精度レーダーレベル計

高精度保税アプリケーション用の新しいMicropilot NMR81は、独立試験機関において最大精度±0.5 mmの認証を取得しました。80 GHzテクノロジーは数々のメリットをもたらします。

高い指向性

発信周波数80 GHzを使用するMicropilot NMR81は、アンテナセレクションに応じて、3°または4°のビーム放射角を実現します。 これに対して、10 GHzレーダー機器では、同じアンテナサイズを使用した場合のビーム放射角が21°となります。細長いタンクまたはタンク内壁に近い場所での測定においても、レーダービームがパイプやタンク内壁のバッフルプレートなどの対象物を回避できるため、極めて高い信頼性を発揮します。

広い測定範囲

80 GHzテクノロジーでは狭い放射角により、タンク底部に向けて狭くなる内壁にビームが当たらないため、タンク底部に向けた下向きの測定が容易になります。一般的に、他のテクノロジーと比べて同じ精度を維持したまま測定範囲が広くなります。エンドレスハウザーのタンクゲージの最高峰であるMicropilot NMR81は、±0.5 mm(1/32 inch)の最大精度を30 m(98 ft)までの全測定範囲で達成します。

     

※国内販売開始は2017年夏頃を予定しています。

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール