DeviceCare SFE100

Endress+Hauser製機器の設定ツール

  • DeviceCare - Endress+Hauser製フィールド機器の接続と設定 © Endress+Hauser

    DeviceCare - Endress+Hauser製フィールド機器の接続と設定。ソフトウェアポータルにアクセス

  • DeviceCare - 使いやすさを追求したユーザー中心設計 © Endress+Hauser

    DeviceCare - 使いやすさを追求したユーザー中心設計

  • DeviceCare – モデムとの接続例 © Endress+Hauser

    DeviceCare – モデムとの接続例

  • DeviceCare - 接続アシスタント:透過的かつ直感的な機器の接続と設定 © Endress+Hauser

    DeviceCare - 接続アシスタント:透過的かつ直感的な機器の接続と設定

  • DeviceCare - DTMダッシュボード:DeviceCareに統合されたDTM(デバイスタイプマネージャ) © Endress+Hauser

    DeviceCare - DTMダッシュボード:DeviceCareに統合されたDTM(デバイスタイプマネージャ)

Endress+Hauser製のフィールド機器を設定する最適な方法は、専用ツールであるDeviceCareを使用することです。ユーザー中心の設計により、解りやすく直感的に機器の接続と設定が可能になります。直感的なメニュー設計とステータス表示を含むガイド付きのステップ バイ ステップ アプローチでクラス最高の視認性を実現します。
 
DeviceCareのダウンロードは、"最新の FieldCare ソフトウェアパッケージをダウンロード" からダウンロードしてください。

利点

  • 使い方も簡単、ワンクリックで機器を接続

  • ハードウェアの自動識別および機器ドライバカタログの更新

  • DTM(デバイスタイプマネージャ)を使用した機器設定

  • 多言語サポート、タブレット端末用にタッチ対応

  • 統合されたヘルプ、アシスタント、イベントメッセージ機能

  • 対応する通信プロトコル:HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATIONフィールドバス、Ethernet/IP、Modbus、CDI、Endress+Hauserインターフェイス

  • 対応するハードウェアインターフェイス:モデム(USB/RS232)、TCP/IP、USB、PCMCIA

アプリケーション

DeviceCareは、Endress+Hauser製機器を設定するための専用ツールです。ポイントツーポイントまたはポイントツーバス接続を使用してプラント内のあらゆるインテリジェント機器を設定できます。機器の自己診断情報を使って簡単に、しかも効果的な機器の診断も行えます。自動機能やアシスタント機能で、ユーザーを簡単にガイドします。ユーザー中心の設計により、解りやすく直感的に機器の接続と設定が可能になります。

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

旧機種 / 後継機種

後継機: Promag 55S

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール