エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

マルチチャンネル/マルチパラメータソフトウェアMemobase Plus CYZ71D

1つのツールでMemosensセンサの測定、校正、レポート作成が可能

  • Memobase Plus CYZ71D - マルチチャンネル/マルチパラメータソフトウェア
©Endress+Hauser
  • Memobase Plus CYZ71D - タブレット端末で動作するセンサ管理用のマルチチャンネル/マルチパラメータソフトウェア ©Endress+Hauser
  • Memobase Plus CYZ71D - マルチチャンネル/マルチパラメータソフトウェア - 校正用センサ ©Endress+Hauser
  • ラボのような最適な環境下でセンサの校正が可能。 ©Endress+Hauser

    精度およびセンサ寿命の向上のために、最適な環境にコントロールされたラボにてセンサのメンテナンスを行ってください。

  • センサパフォーマンスを最新の診断機能で評価 ©Endress+Hauser

    センサ性能を最新の診断機能で評価

  • Memosens センサを自由に組み合わせて接続することで、業務の効率アップを図ってください。 ©Endress+Hauser

    複数のMemosens センサを自由に組み合わせて、業務の効率アップを図れます。

  • 標準液の重要データをMemobase Plus に直接登録 ©Endress+Hauser

    標準液の重要データをMemobase Plus に直接登録 - 便利で素早く、エラーフリーな標準液管理

  • サンプルの重要データをMemobase Plusに直接登録 ©Endress+Hauser

    サンプル管理を簡素化: データマトリクスコードによって、測定ポイント、プラント、バッチなどの情報をお客様のサンプルボトルからMemobase Plusに直接登録可能

  • Memosens は、測定値をデジタル信号に変換し、トランスミッターへ非接触で信号伝送を行います。この動画(英語)では、Memosens技術によってプロセス管理とメンテナンスがどのように最適化できるかをご覧いただけます。

Memobase Plusはプロセスの安全性と信頼性を強化するために最適なソフトウェアです。Memosensセンサの全ライフサイクルを記録し、完全なトレーサビリティによりペーパーワークを最小限に抑えます。Memobase Plusにより、お使いのコンピュータが最大4台のセンサに対応する省スペースの高性能測定機器になります。測定データを保存してエクスポートできるため、実験室でプロセスと同一のセンサを使用してプロセスと同じ測定を行うことができます。

利点

  • 容易なセンサ保守による高効率化:
    Memosensセンサのプラグ&プレイ:センサをラボで事前校正されたセンサと交換するだけでプロセス内の作業完了

  • 正確なセンサ診断によりプロセスの信頼性が向上:
    Memobase Plusは、センサ性能を評価し、センサの磨耗状態を明確に視覚化するため、仕様範囲外のセンサをプロセスに使用するリスクを低減

  • センサのトレーサビリティによりプロセスの安全性が向上:
    FDA 21 CFR Part 11に準拠するGLP、GMP、ユーザ管理、追跡記録に役立つあらゆるMemosensセンサのライフタイム全体の履歴(オプション)

  • マルチチャンネル/マルチパラメータによる高い柔軟性:
    Memobase Plusにより、PC/ノートパソコン/タブレット端末が最大4台のMemosensセンサに対応する省スペースの高性能変換器になります

  • ラボとプロセスでの測定値に100%の一貫性:
    PC上で変換器として機能するMemobase Plusにより、取得サンプルのラボ結果とプロセス値に差異が生じるリスクを低減

  • 最高の測定精度:
    Memobase Plusは、マルチポイントセンサの真の調整および校正を可能にした初めてのツールです。高精度測定のために改良された演算機能および統計機能で精度の高い測定を実現

  • 容易な標準液管理:
    スキャナーにより、標準液の LOT 番号, 有効期限等の情報を Memobase Plus に登録 - 便利で素早く、エラーフリーな標準液管理が可能。 これにより、センサがどの標準液を用いて校正されたかを簡単にトレースできます。

アプリケーション

Memobase Plusにより、堅牢なMemosensテクノロジを搭載したpH、ORP、導電率、溶存酸素、塩素の各センサのライフサイクル全体が管理できます。
あらゆる産業分野に使用でき、医薬工業の最も高い要件に応えます。ユーザ管理と追跡記録により、FDA 21CFR Part 11に準拠した処理が可能です。

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: 51515945, Memobase CYZ41D

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール