仕様一覧
プロセス圧力
0~最大400 kPa(0~最大58 psi):手動作動時の過圧 0~1 MPa(0~145 psi):空圧作動時の過圧
アプリケーション
Cleanfit CPA472Dは過酷なプロセス条件に対応するホルダです。耐久性のある材質を使用しているため、高圧・高温下でも腐食性の高い測定物の計測を安全に行うことができます。プロセスを中断することなくセンサを交換でき、またオプションの制御システムによりセンサを自動的に洗浄および校正します。取り扱いが簡単で作業時間を短縮できるため、センサの動作寿命を延長することができます。
化学産業
発電所
プラント
タンク、プロセス容器
パイプラインまたはパイプ
成功事例
排水中のpH測定ポイントの自動化
ドイツのStadeのDow工場では、生産排水処理におけるpHモニタリングにEndress+Hauserのソリューションを採用しています。
全文を読む
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
全文を読む
LNGプラントにおける液体分析
ガス液化プラントにおけるさまざまなプロセス工程は、それぞれ異なる限界値に適合する必要があります。当社の製品は、これらのプロセスに理想的に適合しています。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
お勧めの記事
会社案内
No assembly, no measurement!
The safety and operating comfort of an analytical measuring point starts with using the right assembly. Our flexible assembly production ensures that you get the right assembly for your needs.
詳細情報
アプリケーション
化学産業、バイオディーゼルプラント、発電所、プラント設計、タンク、処理槽または配管
特性
タンクおよび処理槽、パイプラインまたは配管(DN80以上)用 堅牢なリトラクタブルホルダ:タンクが満量の場合や600 kPa以下のプロセス条件下でも電極を交換可能
材質
電極ホルダ、洗浄チャンバ、RF: PEEK、PVDF、導電性PVDF、アロイC22、ステンレス1.4571 シール:EPDM、FPM(バイトン)、またはFFKM(カルレッツ)
外形寸法
浸漬長:146または280 mm(5.75または7.87 inch)
プロセス圧力
0~最大400 kPa(0~最大58 psi):手動作動時の過圧 0~1 MPa(0~145 psi):空圧作動時の過圧
接続
プロセス接続:フランジDN 50、DN 80、ANSI 2"、JIS IS10K50A、雌ねじG1
アプリケーション
化学産業、バイオディーゼルプラント、発電所、プラント設計、タンク、処理槽または配管
特性
タンクおよび処理槽、パイプラインまたは配管(DN80以上)用 堅牢なリトラクタブルホルダ:タンクが満量の場合や600 kPa以下のプロセス条件下でも電極を交換可能
材質
電極ホルダ、洗浄チャンバ、RF: PEEK、PVDF、導電性PVDF、アロイC22、ステンレス1.4571 シール:EPDM、FPM(バイトン)、またはFFKM(カルレッツ)
外形寸法
浸漬長:146または280 mm(5.75または7.87 inch)
プロセス圧力
0~最大400 kPa(0~最大58 psi):手動作動時の過圧 0~1 MPa(0~145 psi):空圧作動時の過圧
接続
プロセス接続:フランジDN 50、DN 80、ANSI 2"、JIS IS10K50A、雌ねじG1
最もダウンロードされているファイル
Cleanfit P CPA472D
取扱説明書
リトラクタブル式プロセスホルダ
EN
JA
CS DE FR IT PL
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
言語:
日本語
バージョン:
01/05/2006
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
BA403cja_0506_1007.pdf
Technical Information
Cleanfit P CPA472D
Retractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes
Heavy duty version
EN
JA
DE FR IT ZH
08/10/2013
01/06/2010
01/05/2006
言語:
英語
バージョン:
08/10/2013
ファイルサイズ:
940.5 KB
ファイル名:
TI00403CEN_1313.pdf
11 ドキュメント
Technical Information
Cleanfit P CPA472D
Retractable process assembly for pH, ORP and other industry electrodes Heavy duty version
EN
JA
ドイツ語 French イタリア語 中国語
08/10/2013
01/06/2010
01/05/2006
言語:
英語
バージョン:
08/10/2013
ファイルサイズ:
940.5 KB
ファイル名:
TI00403CEN_1313.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaningand calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
JA
ドイツ語 French イタリア語 ポーランド語 ロシア語
22/07/2015
01/07/2006
言語:
英語
バージョン:
22/07/2015
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
TI00404CEN_1315.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 French イタリア語 ポーランド語
08/10/2013
01/09/2010
01/05/2006
言語:
日本語
バージョン:
01/05/2006
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
BA403cja_0506_1007.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
言語:
英語
バージョン:
02/12/2021
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
言語:
日本語
バージョン:
08/02/2024
ファイルサイズ:
5.8 MB
ファイル名:
pH selection guide_CP00010C.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/12/2021
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
L’automatisation des process vaut son pesant d’or
Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle
言語:
French
バージョン:
01/07/2016
ファイルサイズ:
673.1 KB
ファイル名:
CS01496CFR-0216-Agnico Eagle.pdf
Process automation worth its weight in gold
Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle
言語:
英語
バージョン:
01/07/2016
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01496CEN_0116_Agnico Eagle goldmine.pdf
Prozessautomatisierung, die Gold wert ist
Memosens pH-Sensoren verbessernProzesse bei Agnico Eagle
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/07/2016
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01496CDE_0116_Agnico Eagle Goldmine.pdf
Product family: CleanFit P
Product root: CPA472D- Declaration number: HE_01324_01.20 Manufacturer specification: Explosion protection
言語:
英語
バージョン:
14/08/2020
ファイルサイズ:
187.9 KB
ファイル名:
CPA472D_HE Ex_HE_01324_01.20.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CPA472D-KCl: エアシール PVDF
CPA472D シールフランジ 内ネジ カルレッツ
CPA472D シーリングセット G1 1/4" EPDM
CPA472D シーリングセット G1 1/4"カルレッツ
CPA472D シーリングセット G11/4" 内ネジ カルレッツ
CPA472D シールフランジ バイトン 媒体
CPA472D シールフランジ カルレッツ 媒体
シーリングセット EPDM CPA472D用 G1 1/4"
キット CPA472/D: 20個 O-リング ID14 W3 FPM
キット CPA472/D: 2個 O-リング ID14W3 カルレッツ
キット CPA472D リンスチャンバ, IN, 316Ti,G,G
キット CPA472D リンスチャンバ, IN, Alloy,G,G
キット CPA472D リンスチャンバ, IN, 316Ti,G,N
キット CPA472D リンスチャンバ, IN, アロイ,G,N
キット CPA472D リンスチャンバ, IN, PEEK, F,G
キット CPA472D リンスチャンバ, IN, PVDF,F,G
キット CPA472D リンスチャンバ, IN,PVDF-C,F,G
キット CPA472D リンスチャンバ, IN, 316Ti,F,G
キット CPA472D リンスチャンバー, IN, アロイ,F,G
キット CPA472D ロング, 361Ti, D18-I: センサガイド
キット CPA472D ロング, アロイ, D18-I: センサガイド
キット CPA472D ショート, 361Ti, D18-I: センサガイド
キット CPA472D ショート, アロイ, D18-I: センサガイド
キット CPA472D ロング, 316Ti, D25-I: センサガイド
キット CPA472D ロング, アロイ, D25-I: センサガイド
キット CPA472D , 361Ti, D25-I: センサガイド
キット CPA472D ショート, アロイ, D25-I: センサガイド
キット CPA472D ロング, PEEK, D25-I: センサガイド
キット CPA472D ショート, PEEK, D25-I: センサガイド
キット CPA472D ロング, PVDF, D25-I: センサガイド
キット CPA472D ショート, PVDF, D25-I: センサガイド
キット CPA472D ロング, PVDF-C, D25-I: センサガイト
キット CPA472D ショート,PVDF-C, D25-I: センサガイド
キット CPA472D 長 手動式 ゲル :格納パイプ
キット CPA472D 長 空圧式ゲル: 格納パイプ
キット CPA472D 短 手動式ゲルl: 格納パイプ
キット CPA472D 短 空圧式 ゲル: 格納パイプ
キット CPA472D KCI-パイプ 手動式
キット CPA472D KCi-パイプ 空気式
キット CPA472D 長: シリンダ 1.4404 ヘッド付
キット CPA472D 短: シリンダ 1.4404 ヘッド付
キット CPA472D フランジ付: フランジ DN50
キット CPA472D フランジ付: フランジ ANSI 2"
キット 472D DN50+ANSI 2", PEEK: RF
キット 472D DN50+ANSI 2", PVDF: RF
キット 472D DN50+ANSI 2"PVDF-c: RF
キット 472D DN50+ANSI 2", HC4: RF
キット 472D DN50+ANSI 2",1.4571:RF
キット CPA472D フランジ付: フランジ DN80
キット CPA472D DN80 PEEK: RF
キット CPA472D DN80 PVDF: RF
キット CPA472D DN80 PVDF-導電: RF
キット CPA472D DN80 1.4571: RF
キット CPA472D フランジ付: JISフランジ
キット 472D JISフランジ, PEEk: RF
キット 472D JISフランジ, PVDF: RF
キット 472D JISフランジ, PVDF-C: RF
キット 472D JISフランジ, HC4: RF
キット 472D JISフランジ, 316TI: RF
キット CPA472D/473: 20固定ワッシャ
キット 472D HC4, G1/4": スウェッジロッ 洗浄接続
キット 472D 1.4571 G1/4: スウェッジロック洗浄接続
CPA471 手動タイプ,排気リミッタ+ブラインドプラグ,SS
図面番号
オーダーコード
2.8
51503732
KIT CPA47X: Throttel check valve
キット CPA: エルボ接続 R1/8 OD6 SS 2個
キット CPA47x: シーリングプラグ M12x1 (10個)
キット CPA472D: ネジ M6x70 20個
CPA471/472 ボルトM6x45 DIN9612A-4/3 SS
KIT CPA47x electr. proxim.switches
ビルトインアダプタ ストレート, サイズ25, 1.4404
ビルトインアダプタ 角度付き, サイズ 25, 1.4404
ダミープラグ SUS316L相当, G 1 1/4 インチ 内ネジ
Locking screw G1/4 inch GL8mm
ホース接続セット PVDF, G 1/4"-DN 12
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる