エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

1チャンネル/ 2チャンネル変換器
Liquiline CM442

あらゆる産業分野に対応する拡張性の高い屋外設置型のマルチパラメータコントローラ

  • マルチパラメータコントローラ Liquiline CM442 ©Endress+Hauser
  • マルチパラメータコントローラ Liquiline CM442内部 ©Endress+Hauser
  • マルチパラメータコントローラ Liquiline CM44 ©Endress+Hauser
  • Memosens 技術は、測定値をデジタル値に変換し、非接触でセンサと変換器間で双方向にデータ伝送を可能にするものです。この動画は、Memosens 技術はどのようにプロセス管理とメンテナンスを最適化するかをご紹介しています。

Liquiline CM442はあらゆるアプリケーションでのプロセスの監視と制御に最適なデジタルマルチパラメータ変換器です。1チャンネル/2チャンネルコントローラにより、シームレスなシステム統合、操作の簡素化、スペアパーツの在庫数の削減が可能なため、作業時間を短縮してコストを削減できます。Liquiline CM442はシンプルで機能的な設計や最高レベルのプロセス安全性など、クラス最高の変換器プラットフォームの利点を備えています。

利点

  • シンプル設計:1台のコントローラですべてのパラメータとアプリケーションに対応、直感的なユーザインターフェイス、センサの自動認識、校正済みのMemosensセンサのホットプラグアンドプレイ機能。

  • 高い柔軟性:すべてのパラメータ入力に対応するユニバーサルモジュールによりスペアパーツの在庫数を最小限に抑え、いつでも最高8チャンネルまで柔軟に拡張できます。

  • シームレスなシステム統合:通信規格に関する独自のポートフォリオにより、あらゆる分散制御システム(DCS)に対応できます。

  • シンプルで安全な初期設定:SDカードを使用して設定を他の機器に簡単に移植できるため、作業時間を短縮できます。

  • 優れたプロセス制御と安全性:スマートフォンを使用する場合でも、組込ウェブサーバにより、あらゆるウェブブラウザを使って、リモート操作による診断データの表示、設定、機器パラメータへのアクセスが可能です。

アプリケーション

Liquiline CM442マルチパラメータ変換器は、以下の産業およびユーティリティにおける非危険場所でのアプリケーションに最適です。

  • 食品および飲料産業

  • 医薬・製薬

  • 電力・エネルギー産業

  • 水処理・廃水処理

  • 化学工業

Liquiline CM442は以下の通信プロトコルに対応:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus TCP / Modbus RS485

  • EtherNet/IP

  • Webサーバー

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: ISEmax CAM40, Mycom S CLM153, Stamosens CNM750, Liquisys M COM223F, Liquisys M COM253F, Mycom S CPM153, Stamosens CSM750, Sludge level CUC101, Liquisys M CUM223, Liquisys M CUM253, Turbidity Transmitter CUM740

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール