仕様一覧
-
プロセス温度
最高 80°C (176°F)
-
プロセス圧力
マニュアル 組立操作の場合 :最大 200 kPa
流体圧力 :最大 1 Mpa
アプリケーション
Cleanfit COA451 is a retractable assembly for all fields of dissolved oxygen measurements. It is equipped with a stop bolt, O-ring seals and a ball valve, enabling complete isolation of process and sensor compartment. This allows you to access the sensor without interrupting the process or emptying the pipe or tank. Better still, benefit from increased process and operational safety and significantly reduced maintenance effort across the whole measuring point.
Cleanfit COA451 is a retractable assembly for oxygen sensors with a diameter of 40mm in:
Wastewater treatment plants:
- O2 control in the aeration basin
- Process water treatment and monitoringWater works:
- Status monitoring of drinking water
- Water quality monitoring in rivers, lakes or seasUtilities of all industries:
- O2 control in the biological treatment
- Process water treatment and monitoringFish farming:
- O2 control for optimum growth conditions
利点
One assembly for all applications: The 'one for all' principle optimizes stockholding, speeds up project handling and simplifies life cycle management.
Easy and safe maintenance: Sensor service and cleaning without process interruption.
Robust design: Process pressure up to 10 bar (145 psi), manual operation up to 2 bar (29 psi).
Convenient and time-saving operation: Rinse-water connection allows cleaning without removing the sensor from the process.
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Cleanfit COA451
水/排水処理、プロセス測定物用の手動操作式リトラクタブルホルダ
EN JA 11/05/202025/11/201401/11/200301/03/2003言語:
日本語
バージョン:
11/05/2020
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
TI00368CJA_1420.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
EN JA 01/07/2003言語:
英語
バージョン:
01/07/2003
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
Sd096ca2.pdf
-
-
-
入札テキスト
Cleanfit COA451
Wechselarmatur zureinfachen Entnahme der Sonde aus dem Prozess unter
Prozessbedingungen mit Spülwasseranschluss言語:
ドイツ語
バージョン:
04/11/2009
ファイルサイズ:
23.5 KB
ファイル名:
TTCOA451DE.doc
-