仕様一覧
-
測定範囲
0.1 - 10ppm 全塩素; pH 6.5 - 9.5
-
プロセス温度
5°C ... 45°C
-
プロセス圧力
0 ... 300 kPa
アプリケーション
CCS120は全塩素の標準測定に対応するアナログセンサです。流速または導電率に変動があっても信頼性の高い測定値を提供し、水中の細菌を除去する殺菌ループの制御を可能にします。また、本センサは長い校正周期およびサービス間隔を保つように設計されているため、メンテナンス工数を削減します。
CCS120は、以下のアプリケーションで全塩素の測定が可能です。
飲用水およびプロセス水
- プロセス水および配水網の測定
- 殺菌プロセスの監視、制御、最適化廃水処理プラント
- 排水の殺菌工程の監視および制御あらゆる産業のユーティリティ
- あらゆる塩素測定ポイント
利点
再校正周期は、安定した動作条件で約1~3カ月
隔膜キャップにより隔膜の交換が容易
導電率の変動による測定値への影響なし
流速30 l/h以上では、実質的に流れの影響を受けずに測定可能
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information CCS120
Sensor for total chlorine
EN JA 01/07/200601/11/2004言語:
日本語
バージョン:
01/07/2006
ファイルサイズ:
454.2 KB
ファイル名:
Ti388cja_0706_0107.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide/ total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN JA 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000言語:
日本語
バージョン:
01/07/2006
ファイルサイズ:
851 KB
ファイル名:
TI214c_388c_058c_114cja_0706_1010.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
CCS120 取扱説明書
全残留塩素センサ
EN JA 02/07/200601/11/2004言語:
日本語
バージョン:
02/07/2006
ファイルサイズ:
727.4 KB
ファイル名:
Ba388cja_0706_0910.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
言語:
ドイツ語
バージョン:
03/08/2018
ファイルサイズ:
3.4 MB
ファイル名:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
言語:
英語
バージョン:
03/08/2018
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
電解液
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
言語:
イタリア語
バージョン:
08/10/2021
ファイルサイズ:
134.4 KB
ファイル名:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
電解液
71412916 (Switzerland (French))
Electrolyte CCS120/CCS120D
言語:
French
バージョン:
08/10/2021
ファイルサイズ:
136.7 KB
ファイル名:
MSDS_71412916_(CHF).pdf
-
-
-
電解液
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
言語:
クロアチア語
バージョン:
08/10/2021
ファイルサイズ:
304.7 KB
ファイル名:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-
-
-
電解液
71412916 (Germany)
Electrolyte CCS120/CCS120D
言語:
ドイツ語
バージョン:
08/10/2021
ファイルサイズ:
134.6 KB
ファイル名:
MSDS_71412916_(D).pdf
-
-
-
電解液
71412916 (France)
Electrolyte CCS120/CCS120D
言語:
French
バージョン:
08/10/2021
ファイルサイズ:
135.5 KB
ファイル名:
MSDS_71412916_(F).pdf
-