仕様一覧
-
測定範囲
0~14 pH
-
プロセス温度
0~110 °C(32~230 °F)
-
プロセス圧力
0.1~1.4 MPa(15~203 psi)
アプリケーション
Orbipore CPS91D は、分散、沈降反応、エマルジョンなどの、繊維質を含む測定物や高濃度の混濁液に特化したデジタルセンサです。オープンダイアフラムにより付着の影響を最小限に抑え、過酷なプロセス条件下でも信頼性の高い測定を実現します。Orbipore CPS91Dは、最新世代のMemosensセンサではありません。機能を拡張した新しいMemosens CPS91Eセンサの情報は、こちらを御覧ください。
化学プロセス
パルプおよび製紙産業
汚染された測定物および浮遊懸濁物(SS)
- 分散
- 沈殿
- エマルジョン
ATEX、FMおよびCSA防爆認定取得
利点
高濃度の混濁液アプリケーション向けオープンダイアフラム
安定性の高い固体電解質ゲルによりメンテナンス工数が少なく長い運転時間を確保
圧力および温度変動の影響を受けない
非接触式の電磁誘導信号伝送により最大限のプロセス安全性を確保
センサおよびプロセス特有のデータをセンサ内蔵メモリに記録することによりメンテナンス予測も可能
-
プロセスのダウンタイムを最小限にし、センサ寿命の延長により運営コストを削減
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Orbipore CPS91D / CPS91 技術仕様書
日本語版 - 10/2015
pH 電極、アナログまたはデジタル Memosens テクノロジ搭載
EN JA 31/10/201501/02/200801/03/2004言語:
日本語
バージョン:
31/10/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00375CJA_1415.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Orbipore CPS91D / CPS91 技術仕様書
pH 電極、アナログまたはデジタル Memosens テクノロジ搭載
EN JA 31/10/201501/02/200801/03/2004言語:
日本語
バージョン:
31/10/2015
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00375CJA_1415.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
pH/ORP センサおよびリファレンスハーフセル
Memosens テクノロジ搭載センサおよびアナログセンサ
EN JA 04/05/202031/12/201730/11/2015言語:
日本語
バージョン:
04/05/2020
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
BA01572CJA_0320.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN JA 11/11/201631/12/201101/04/2009言語:
英語
バージョン:
11/11/2016
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas -
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 Ga言語:
英語
バージョン:
08/12/2021
ファイルサイズ:
435.2 KB
ファイル名:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN JA 01/03/202218/02/202108/03/2016言語:
英語
バージョン:
01/03/2022
ファイルサイズ:
508.1 KB
ファイル名:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN JA 01/04/200701/09/1999言語:
英語
バージョン:
01/04/2007
ファイルサイズ:
361.7 KB
ファイル名:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN JA 01/03/2007言語:
英語
バージョン:
01/03/2007
ファイルサイズ:
284.4 KB
ファイル名:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
言語:
スペイン語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
言語:
チェコ語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
740.3 KB
ファイル名:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-