仕様一覧
-
測定範囲
-1500~+1500 mV
-
プロセス温度
-15~+135 °C
(5~275 °F) -
プロセス圧力
0~1.6 MPa
(0~232 psi)
アプリケーション
Orbisint CPS12Dはプロセスおよび環境アプリケーションに対応する汎用デジタルセンサです。危険場所でも信頼性と精度の高い測定を提供します。メンテナンスが容易で動作寿命が長いため、最高のコストパフォーマンスを提供します。Orbisint CPS12Dは、最新世代のMemosensセンサではありません。機能を拡張した新しいMemosens CPS12Eセンサの情報は、こちらを御覧ください。
安定したプロセス条件下でのプロセスの長期モニタリングおよびリミット監視:
- 化学産業
- 製紙産業
- 発電所(例:煙道ガス浄化)
- 焼却プラント水処理:
- 飲用水
- 冷却水
- 井戸水
TIIS、ATEX、FMおよびCSA防爆認定取得
利点
被毒物質の長い拡散パスを持つ堅牢な電極、耐付着性の大きなPTFEリング液絡膜によりメンテナンスが容易
過酷な条件のアプリケーションにも対応: 強アルカリの測定物や1.6 MPa(232 psi)までの圧力下でも安定した測定を実現するプロセスガラス
測定物の酸化還元があるアプリケーション用の多様な測定要素
非接触式の電磁誘導信号伝送により最大限のプロセス安全性を確保
センサおよびプロセス特有のデータをセンサ内蔵メモリに記録することによりメンテナンス予測も可能
プロセスのダウンタイムを最小限にし、センサ寿命の延長により運営コストを削減
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13
英語版 - 05/2005
Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and reference electrode Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in process and environmental technology
EN JA 01/05/200501/07/2003言語:
英語
バージョン:
01/05/2005
ファイルサイズ:
633.4 KB
ファイル名:
TI367CEN.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13
Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and
reference electrode
Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in
process and environmental technologyEN JA 01/05/200501/07/2003言語:
英語
バージョン:
01/05/2005
ファイルサイズ:
633.4 KB
ファイル名:
TI367CEN.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
pH/ORP センサおよびリファレンスハーフセル
Memosens テクノロジ搭載センサおよびアナログセンサ
EN JA 04/05/202031/12/201730/11/2015言語:
日本語
バージョン:
04/05/2020
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
BA01572CJA_0320.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN JA 11/11/201631/12/201101/04/2009言語:
英語
バージョン:
11/11/2016
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas -
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN JA 01/03/202218/02/202108/03/2016言語:
英語
バージョン:
01/03/2022
ファイルサイズ:
508.1 KB
ファイル名:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 Ga言語:
英語
バージョン:
08/12/2021
ファイルサイズ:
435.2 KB
ファイル名:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN JA 01/04/200701/09/1999言語:
英語
バージョン:
01/04/2007
ファイルサイズ:
361.7 KB
ファイル名:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN JA 01/03/2007言語:
英語
バージョン:
01/03/2007
ファイルサイズ:
284.4 KB
ファイル名:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
言語:
スペイン語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
言語:
チェコ語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
740.3 KB
ファイル名:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-