-
取扱説明書(BA)
取扱説明書 Liquisys M COM 223/253 With Sensors COS31/41/61/71
日本語版 - 07/2002 |
溶存酸素変換器 </h> With Sensors COS31/41/61/71
本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
1-チャンネル トランスミッタ
0/4-20 mA、HART、Profibus。
Liquisys COM223は、COS41およびCOS61溶存酸素センサとを組み合わせる標準的な変換器です。プロセスとセンサに対する継続的な妥当性チェックにより、操作上の安全性を強化しています。リレーやフィールドバス通信など、お客様の測定内容に合わせてさまざまなハードウェアおよびソフトウェアモジュールをお選びいただけます。また、モジュールデザインを採用しているため、変換器をいつでもアップグレードできます。メニューがシンプルで校正が容易なため、迅速かつ簡単に設定と操作を行えます。
Liquisys COM223変換器は、Oxymax COS41およびOxymax COS61溶存酸素センサと組み合わせて以下のような環境アプリケーションに使用できます。
曝気槽のO2制御
飲用水のO2制御および監視
地表水モニタリング
プロセス水の処理および監視
養魚業における最適な育成条件のためのO2制御
Liquisys COM223は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します。
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
操作上の安全性が向上:継続的なプロセスチェックシステム、カスタマイズされたアラーム設定、校正妥当性チェック
高信頼性の酸素制御:流量監視用に電流入力を装備(コントローラのシャットダウンまたはフィードフォワード制御用)
操作とサービスが容易:空気、空気飽和水または測定物中でのシンプルな1点校正、手動接点制御のための直接アクセスが可能
メンテナンスの削減:アラームまたはリミットスイッチにより自動洗浄機能(Chemocleanを使用)を実行
あらゆるアプリケーションに適合:多様な拡張性。P(ID)コントローラ、タイマーなどにより、あらゆるプロセスに柔軟に適合させることが可能
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN | JA | ||
01/10/2005
|
|
|
|
01/07/2002
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2005 |
ファイルサイズ: |
541.4 KB |
ファイル名: |
BA208CEN.pdf |
Transmitter for dissolved oxygen
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/07/2002 |
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
ファイル名: |
BA199e10.pdf |
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
EN | JA | ||
07/06/2005
|
|
|
|
27/09/2004
|
|
|
|
29/02/2004
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
07/06/2005 |
ファイルサイズ: |
2.5 MB |
ファイル名: |
XA194CA3.pdf |
Additional information for CSA Liquisys
言語: |
英語 |
バージョン: |
24/09/2013 |
ファイルサイズ: |
84.3 KB |
ファイル名: |
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf |
Special documentation
Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 /
CUM223
EN | JA | ||
01/05/2000
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/05/2000 |
ファイルサイズ: |
156.7 KB |
ファイル名: |
SD083CA2.pdf |
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23
EN | JA | ||
17/07/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/07/2023 |
ファイルサイズ: |
321 KB |
ファイル名: |
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf |
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: UK_00563_01.23
Additional information: UK DoC for C*M2*3
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/07/2023 |
ファイルサイズ: |
308.4 KB |
ファイル名: |
UK_00563_01.23_CxM2x3.pdf |