仕様一覧
-
測定範囲
100 µS/cm~2000 mS/cm
セル定数 k:6.31/cm -
プロセス温度
-10~+125 °C(14~257 °F)
滅菌時:150 °C(絶対圧600 kPa時、最大60分)
(302 °F(絶対圧87 psi時、最大60分)) -
プロセス圧力
絶対圧1.3 MPa、最高90 °C(188.5 psi、最高194 °F)
900 kPa(125 °C時)(絶対圧130.5 psi(257 °F時))
アプリケーション
Indumax CLS54D電磁式導電率センサは、非常に要求の厳しいサニタリ/滅菌アプリケーションにおいてあらゆる製品とプロセスを保護します。優れた性能と独自のサニタリデザインにより、製品に対して最高レベルの安全性と品質を確保します。Indumax CLS54DはMemosensデジタル技術により、プロセスとデータの整合性を最大限に高めるとともに、操作も容易です。腐食および湿気に対して高い耐性を備え、ラボでの校正が可能であり、メンテナンス予測を容易にします。
Indumax CLS54Dは、食品・飲料およびライフサイエンス産業の高いサニタリ性が求められる以下のようなアプリケーションにおいて使用される電磁式導電率センサです。
配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離
リターンラインのCIP(定置洗浄)プロセスの制御
CIP洗浄剤の再調合における濃度制御
配管内、瓶詰め工場の製品監視、品質保証管理
漏れ監視
独自のサニタリデザインはEHEDGおよび3-A認定を取得しています。
利点
独自のサニタリデザインにより汚染を防止
サニタリおよび滅菌アプリケーションに要求されるあらゆるサニタリ認定を取得、EG 2023/2006および1935/2004に適合
接合部や隙間のない構造で食品安全基準対応のバージンPEEK製接液部
USPクラスVI準拠の生体適合性認定
CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に最適
データおよびセンサ管理が容易なMemobase Plusにより保守計画立案をサポート
アクティブな接続監視とEMC保護技術による信頼性の高い測定値
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Indumax CLS54D 技術仕様書
日本語版 - 03/2018
食品、飲料、製薬、バイオテクノロジー産業の各種アプリケーションに対応した サニタリ仕様の電磁式導電率センサ
EN JA 13/03/201816/07/2012言語:
日本語
バージョン:
13/03/2018
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
TI00508CJA_0218-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Indumax CLS54D 技術仕様書
食品、飲料、製薬、バイオテクノロジー産業の各種アプリケーションに対応した
サニタリ仕様の電磁式導電率センサEN JA 13/03/201816/07/2012言語:
日本語
バージョン:
13/03/2018
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
TI00508CJA_0218-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN JA 29/08/202330/04/2021言語:
英語
バージョン:
29/08/2023
ファイルサイズ:
512.7 KB
ファイル名:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Special Documentation CLS50D, CLS54D
Installation advice for Indumax CLS50D and CLS54D
EN JA 10/10/201305/06/2013言語:
英語
バージョン:
10/10/2013
ファイルサイズ:
169.4 KB
ファイル名:
SD01211CEN_0213.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
言語:
トルコ語
バージョン:
23/11/2023
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
言語:
ドイツ語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
言語:
英語
バージョン:
21/09/2022
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
言語:
スペイン語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
言語:
チェコ語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
740.3 KB
ファイル名:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”言語:
イタリア語
バージョン:
12/01/2017
ファイルサイズ:
3.9 MB
ファイル名:
FA01018CIT_02.16.pdf
-