仕様一覧
-
測定範囲
100 µS/cm ... 2000 mS/cm セル定数 k: 6,3 1/cm
-
プロセス温度
プロセス温度: -10°C ... +125°C
(14°F - 257°F)
滅菌: 150°C/500 kPa (最大 60分)
(302°F / 72.5 psi) -
プロセス圧力
1.2 MPa(174psi)/20°C(68°F)
800 kPa(116psi)/125°C(257°F)
アプリケーション
Indumax CLS54電磁式導電率センサは、非常に要求の厳しいサニタリ/滅菌アプリケーションにおいてあらゆる製品とプロセスを保護します。優れた性能と独自のサニタリデザインにより、最高レベルの安全性と品質を確保します。
Indumax CLS54は、食品・飲料およびライフサイエンス産業の高いサニタリ性が求められる以下のようなアプリケーションにおいて使用される電磁式導電率センサです。
配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離
リターンラインのCIP(定置洗浄)プロセスの制御
CIP洗浄剤の再調合における濃度制御
配管内、瓶詰め工場の製品監視、品質保証管理
漏れ監視
独自のサニタリデザインはEHEDGおよび3-A認定を取得しています。
利点
独自のサニタリデザインにより汚染を防止
サニタリアプリケーションに必要なサニタリ規格認証をすべて取得
接合部や隙間のない構造で食品安全基準対応のバージンPEEK製接液部
USPクラスVI準拠の生体適合性認定
CIP(定置洗浄)およびSIP(定置滅菌)に対応
EG 2023/2006および1935/2004に準拠
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
BA Indumax CLS54
日本語版 - 08/2020
導電率センサ
EN JA 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016言語:
日本語
バージョン:
19/08/2020
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA01591CJA_0420-01.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Indumax CLS54
導電率センサ
EN JA 19/08/202031/08/201731/12/201601/03/2016言語:
日本語
バージョン:
19/08/2020
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA01591CJA_0420-01.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN JA 31/01/202220/10/2021言語:
英語
バージョン:
31/01/2022
ファイルサイズ:
459.6 KB
ファイル名:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Indumax H CLS54 (ATEX)
Ex documentation
EN JA 01/12/2007言語:
英語
バージョン:
01/12/2007
ファイルサイズ:
505 KB
ファイル名:
XA400CA3_1207.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN JA 01/03/202231/03/2021言語:
英語
バージョン:
01/03/2022
ファイルサイズ:
507 KB
ファイル名:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN JA 24/03/2022言語:
英語
バージョン:
24/03/2022
ファイルサイズ:
438.4 KB
ファイル名:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN JA 29/08/202330/04/2021言語:
英語
バージョン:
29/08/2023
ファイルサイズ:
512.7 KB
ファイル名:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN JA 16/01/201301/04/2006言語:
英語
バージョン:
16/01/2013
ファイルサイズ:
2.1 MB
ファイル名:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081903 (Türkiye)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
言語:
トルコ語
バージョン:
16/10/2023
ファイルサイズ:
186.3 KB
ファイル名:
MSDS_50081903_(TR).pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081904 (Türkiye)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
言語:
トルコ語
バージョン:
16/10/2023
ファイルサイズ:
186.4 KB
ファイル名:
MSDS_50081904_(TR).pdf
-