仕様一覧
-
測定範囲
2µS/cm - 2000 mS/cm
-
プロセス温度
最高 180°C (PEEK)
(356°F) 最高 125°C (PFA)
(254°F) -
プロセス圧力
最大 2 MPa (PEEK)
(290psi) 最大 1.6 MPa (PFA)
(233psi)
アプリケーション
Indumax CLS50は標準/防爆/高温アプリケーション用の電磁式導電率センサです。堅牢な材質(PFA、PEEK)を使用することで高い化学的耐久性を実現しています。さらに、汚染のリスクが低く、刺激性の強い測定物においても高い信頼性と繰返性を提供します。-20 ~ +180 ℃という広範な温度範囲に対応します。
Indumax CLS50は以下のようなアプリケーションにおいて使用される電磁式導電率センサです。
化学産業:
- 酸、アルカリの濃度測定
- タンクや配管内の化学製品の品質監視食品および飲料産業:
- 配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離廃水処理産業:
- 流入口モニタリング
TIIS国内防爆に加えてATEX、FM、CSA、NEPSIなどの国際防爆認証を取得する本センサは、危険場所での使用に適しています。
利点
過酷な条件下においても高い化学的耐久性を実現
耐付着性を備えた材質と大きなセンサ開口部により汚れを防止
広い温度範囲と堅牢な材質によりあらゆるアプリケーションに対応
堅牢な設計により極めて長寿命
TIIS国内防爆認定
ビデオ
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN JA 31/01/202220/10/2021言語:
英語
バージョン:
31/01/2022
ファイルサイズ:
459.6 KB
ファイル名:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas言語:
英語
バージョン:
22/03/2022
ファイルサイズ:
429.3 KB
ファイル名:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN JA 31/08/202308/03/202201/05/2009言語:
英語
バージョン:
31/08/2023
ファイルサイズ:
529.2 KB
ファイル名:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Supplement to:
BA01147C,BA00182C, BA01591C, BA01326CEN JA 01/03/202231/03/2021言語:
英語
バージョン:
01/03/2022
ファイルサイズ:
507 KB
ファイル名:
XA02375CEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 GcEN JA 20/09/202303/01/202307/03/2022言語:
英語
バージョン:
20/09/2023
ファイルサイズ:
540.8 KB
ファイル名:
XA02837CEN_0323-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN JA 24/03/2022言語:
英語
バージョン:
24/03/2022
ファイルサイズ:
438.4 KB
ファイル名:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Indumax CLS50D, CLS50
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx ia IIC T4/T6 Ga (CLS50D only)
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areasEN JA 07/03/202201/01/200701/09/200301/02/2000言語:
英語
バージョン:
07/03/2022
ファイルサイズ:
443.2 KB
ファイル名:
XA00182CEN_1322-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Special Documentation CLS50/CLS52/CLS54
Mounting instructions
Electricalconnection for conductivity sensors CLS50, CLS52, CLS54EN JA 01/12/2005言語:
英語
バージョン:
01/12/2005
ファイルサイズ:
289.4 KB
ファイル名:
SD043CA2.pdf
-