仕様一覧
-
測定範囲
k=0.01: 0-20 µS/cm
k=0.1: 0-200 µS/cm -
プロセス温度
最高 130°C (150°C / 30分)
(最高 266°F (302°F/30分) -
プロセス圧力
最大 1.2 MPa (20°C)
174psi (68°F)
アプリケーション
Condumax·CLS15は低導電率の測定に最適なセンサです。危険場所を含む幅広いアプリケーションで高い信頼性と精度を発揮します。メンテナンスが容易で動作寿命が長いため、優れたコストパフォーマンスを提供します。
Condumax CLS15は水および超純水を使用する以下のアプリケーションでの導電率測定によりプロセスモニタと制御を可能にします。
イオン交換機
逆浸透膜
冷却水監視
蒸留
チップ洗浄
センサは発電所における以下のアプリケーションに使用できます。
脱ガス導電率
異なる導電率でのpH測定
ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得する本センサは、危険場所での使用に適しています。
利点
低導電率の信頼性の高い正確な測定
測定表面が研磨されているため洗浄が容易
滅菌可能
堅牢設計による高耐久性
異なるセル定数により幅広い測定範囲を提供
個々のセル定数を示す品質証明
ビデオ
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN JA 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003言語:
英語
バージョン:
10/01/2024
ファイルサイズ:
497.6 KB
ファイル名:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
Anwendungen言語:
ドイツ語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
言語:
日本語
バージョン:
12/01/2024
ファイルサイズ:
6.3 MB
ファイル名:
CP01313CJA_0223.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applications言語:
英語
バージョン:
27/04/2023
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_02.16EN JA 01/06/2017言語:
英語
バージョン:
01/06/2017
ファイルサイズ:
295.2 KB
ファイル名:
EC_00317_02.16.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: ConduMax W
Product root: CLS15-
Declaration number: EC_00655_01.18EN JA 04/05/2018言語:
英語
バージョン:
04/05/2018
ファイルサイズ:
241.8 KB
ファイル名:
EC_00655_01.18_CLS15.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_03.16EN JA 30/03/2021言語:
英語
バージョン:
30/03/2021
ファイルサイズ:
263 KB
ファイル名:
EC_00317_03.16 unterschrieben.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: ConduMax H, ConduMax W
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS16-, CLS21-
Declaration number: EC_00317_01.16EN JA 04/04/2016言語:
英語
バージョン:
04/04/2016
ファイルサイズ:
30.6 KB
ファイル名:
EC_00317_01.16.pdf
-