本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
仕様一覧
-
入力
塩素 / 二酸化塩素 および pH/ORP センサ
-
出力 / 通信
- 塩素/二酸化塩素、pH、温度 : 0/4-20 mA- Profibus- HART + 0/4-20 mA
アプリケーション
Liquisys CCM253は遊離残留塩素のpH補償機能を搭載した標準的な塩素変換器です。プロセスとセンサに対する継続的な妥当性チェックにより、操作上の安全性を強化しています。リレーやフィールドバス通信など、お客様の測定内容に合わせてさまざまなハードウェアおよびソフトウェアモジュールをお選びいただけます。また、モジュールデザインを採用しているため、変換器をいつでもアップグレードできます。メニューによる操作および校正が容易なため、迅速かつ簡単に設定と操作を行えます。
Liquisys CCM253変換器は、全塩素、遊離残留塩素、二酸化塩素、pH用のあらゆるアナログセンサと組み合わせて、以下のアプリケーションで使用できます。
水処理・廃水処理
- 殺菌工程の制御および監視
- 隔膜テクノロジによる脱塩
- プールおよびジャグジー
- ガス洗浄装置食品および飲料産業
- プロセス水の殺菌発電所
- 冷却水の殺菌
Liquisys CCM253は以下のプロトコルとインターフェイスに対応します。
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
利点
操作上の安全性が向上:継続的なプロセスチェックシステム、設定可能なアラーム機能、校正妥当性チェック
高信頼性の塩素およびpH制御:流量監視用に電流入力を装備(コントローラのシャットダウンまたはフィードフォワード制御用)
操作とサービスが容易:直感的なユーザインターフェイス、塩素およびpHの校正が容易、手動接点制御のための直接アクセスが可能
メンテナンスの削減:アラームまたはリミットスイッチにより自動洗浄機能(Chemocleanを使用)を実行
あらゆるアプリケーションに適合:多様な拡張性。P(ID)コントローラ、タイマーなどにより、あらゆるプロセスに柔軟に適合させることが可能
旧機種
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide/ total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN JA 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000言語:
日本語
バージョン:
01/07/2006
ファイルサイズ:
851 KB
ファイル名:
TI214c_388c_058c_114cja_0706_1010.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN JA 01/10/200501/07/2002言語:
英語
バージョン:
01/10/2005
ファイルサイズ:
541.4 KB
ファイル名:
BA208CEN.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN JA 07/06/200527/09/200429/02/2004言語:
英語
バージョン:
07/06/2005
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
XA194CA3.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
言語:
英語
バージョン:
24/09/2013
ファイルサイズ:
84.3 KB
ファイル名:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN JA 17/07/2023言語:
英語
バージョン:
17/07/2023
ファイルサイズ:
321 KB
ファイル名:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-