キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
耐付着性のPTFE液絡膜のデジタルpHセンサ

デジタルpHセンサ
Orbisint CPS11D

標準的アプリケーションに適したMemosensガラス電極

CPS11D
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 測定範囲

    pH0~14

  • プロセス温度

    0~135 °C(32~275 °F)

  • プロセス圧力

    0.1 ~ 1.7 MPa(15 ~ 246 psi)

アプリケーション

Orbisint CPS11Dはプロセスおよび環境アプリケーションに対応する汎用デジタルセンサです。高アルカリ性の測定物や危険場所でも信頼性の高い測定を提供します。メンテナンスが容易で動作寿命が長いため、最高のコストパフォーマンスを提供します。Orbisint CPS11Dは、最新世代のMemosensセンサではありません。機能を拡張した新しいMemosens CPS11Eセンサの情報は、こちらを御覧ください。

  • 安定したプロセス条件下でのプロセスの長期モニタリングおよびリミット監視:
    - 化学産業
    - 製紙産業
    - 発電所(煙道ガス浄化やボイラー用水など)
    - 焼却プラント

  • 水処理:
    - 飲用水
    - 冷却水
    - 井戸水

TIIS、ATEX、FMおよびCSA防爆認定取得

利点

  • 被毒物質の長い拡散パスを持つ堅牢な電極、耐付着性の大きなPTFEリング液絡膜によりメンテナンスが容易

  • 過酷な条件のアプリケーションにも対応: 強アルカリの測定物や1.6 MPa(232 psi)までの圧力下でも安定した測定を実現するプロセスガラス

  • ボイラー用水や注射用水などの低導電率アプリケーション用の塩橋オプション

  • 非接触式の電磁誘導信号伝送により最大限のプロセス安全性を確保

  • センサおよびプロセス特有のデータをセンサ内蔵メモリに記録することによりメンテナンス予測も可能

  • プロセスのダウンタイムを最小限にし、センサ寿命の延長により運営コストを削減

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products