-
技術仕様書(TI)
Thermophant T TTR31/TTR35
日本語版 - 10/2020 |
プロセス温度の安全な測定、監視、制御用の温度スイッチ
-50~+75 °C:<0.5 K
(-58~+167 °F:<0.9 °F)
75~150 °C:<0.65 K
(167~302 °F:<1.2 °F)
-50...150 °C (-58...302 °F)
リーズナブルで 信頼性があり、コンパクトで設置や校正作業の容易さといった現代の計測技術に求められる要求を食品・飲料分野においてこの温度スイッチ は満たしています。 プロセス温度を安全に計測、監視できるように設計されており、プロセスに応じて、1点の温度スイッチ、2点の温度スイッチ、または1点温度スイッチと1点アナログ出力の3つの選択が可能です。サニタリ向けのプロセス接続の種類を各種用意しています。
プロセス温度 -50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F) の温度モニタリング
表示および制御用温度スイッチ
オプションで ネック付 TTR35 : -50 ~ +200 °C (-58 to +392 °F) あり
サーモファントT TTR35 - サニタリアプリケーション向け
出力:
1 x PNP 出力
2 x PNP 出力
2 x PNP 出力、 または 1 x PNP 出力 および 4 ~ 20 mA 出力 (アクティブ)
プロセスの監視と制御を分散的かつリーズナブルに行う一体型スイッチユニット
3-A 認定
LED とデジタル ディスプレイにより、現場で機能チェックや情報確認を行うことが可能
長期安定性を持つ白金測温抵抗体 (Pt100 許容差 A 級、IEC 60751 準拠)
周辺の温度範囲に影響をほとんど受けず、すばやい応答性にて高精度を実現。
PC とReadWin® 2000 または FieldCare 設定ソフトウェアによる操作と表示
DESINA 準拠
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperatures
EN | JA | ||
03/02/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
03/02/2005 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
Ba201ren.pdf |
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC Software
EN | JA | ||
02/02/2005
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/02/2005 |
ファイルサイズ: |
883.5 KB |
ファイル名: |
Ba213ra2.pdf |
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperatures
EN | JA | ||
08/10/2004
|
|
|
|
17/05/2004
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
08/10/2004 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
Ka174ren.pdf |
Technical documentation in other languages
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/07/2021 |
ファイルサイズ: |
478.5 KB |
ファイル名: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
言語: |
英語 |
バージョン: |
15/09/2023 |
ファイルサイズ: |
800.3 KB |
ファイル名: |
SD03119TEN_0123-00.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
17/05/2023 |
ファイルサイズ: |
17.9 MB |
ファイル名: |
FA00006Tde_2223_online.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/05/2023 |
ファイルサイズ: |
18 MB |
ファイル名: |
FA00006Ten_2223_online.pdf |