エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

遠隔監視・診断用
ゲートウェイ
Fieldgate FXA520

接続されたHART/4~20 mAアナログ機器およびデジタルフィールド機器の遠隔監視

  • Fieldgate FXA520 ©Endress+Hauser

Fieldgate FXA520は、HARTまたは4~20 mAフィールド機器を設置場所に関係なく遠隔監視するために開発されました。GPRS技術では、世界中のGSMモバイル通信ネットワークを介した無線通信が使用されます。さらに、Fieldgate FXA520はローカルネットワーク上のHART/Ethernetゲートウェイとして使用できます。Fieldgate FXA520には、データロギングやアラーム管理機能を備えた内蔵ウェブサーバが組み込まれています。

利点

  • 接続されたHARTフィールド機器の遠隔診断およびパラメータ設定(CommDTM)が可能

  • 内蔵ウェブサーバによりFieldgateの設定と測定値の視覚化が容易

  • 設置場所に関係なくHART/4~20 mAフィールド機器の監視が可能、XMLデータ転送により測定データの処理が簡単

  • 通信インターフェイスEthernetまたはGSM/GPRSに対応

  • 本質安全防爆 EEx ia IIC、4~20 mA SIL2ループ(IEC 61508)に適用

  • HART機器1台あたり最大4点まで測定値を視覚化

  • 入力モジュールFXZ520を介してオプションで最大28点まで入力拡張可能(4~20 mAまたはデジタル入力)

アプリケーション

接続されたHART/4~20 mAアナログ機器およびデジタルフィールド機器の遠隔監視用に、Ethernet TCP/IPまたはモバイル通信(GSM/GPRS)を介したオプションがあります。

  • 測定値は標準のインターネットブラウザに表示

  • 接続されたHARTフィールド機器の遠隔診断およびパラメータ設定(CommDTM)が可能

  • 遠隔測定点を散発的に分析する必要のあるアプリケーションに対応

  • リミット値の監視、EメールまたはSMSによるアラーム信号伝達

  • 入力:HART 2点、4~20mA 2点

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

後継機: Fieldgate FXA42

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール