エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

メモグラフ M RSG40
グラフィックデータマネージャ

ペーパレス記録、可視化 および プロセス値の監視が同時に可能

  • SD カードと USB メモリの両方に対応 ©Endress+Hauser
  • 多彩なディスプレイモード - 計器表示 ©Endress+Hauser
  • 多彩なディスプレイモード - サインカーブ+数値表示 ©Endress+Hauser

プロセス変数の安全で確実な記録および可視化 メモグラフ M RSG40 は、多機能、モジュラー設計そして直感的な操作性を有しています。 視認性に優れた現場表示器の 7インチ TFT ディスプレイにプロセス値を表示(例:波形表示、円グラフ、アプリケーションに特化してカスタマイズした画面など)。 メモグラフ M はアプリケーションに特化したパッケージをご提供。 メモグラフ M - 単なるビデオグラフィック記録計ではありません!

利点

  • 表示: 視認性に優れた現場表示器の 7インチ TFT ディスプレイ

  • 安全性: ユーザー認証と電子署名に対応したセキュリティパッケージ(FDA 21 CFR 11)

  • 柔軟性: 選択型表示モード 例:機器表示、プロセス画面表示、円グラフ表示

  • 一目瞭然: アクティブなアラーム、確認済みアラーム、 アラーム履歴をすべて管理

  • 実用的: 設置奥行き 158 mm、フロントパネル IP65、NEMA4; 外部 USB キーボードによる操作、USB プリンタ印刷に対応

  • 無制限: ウェブサーバ機能搭載。Fieldbus(Profibus、MODBUS)や標準プロトコルであるTCP/IP、OPC、イーサネットおよび USB などのインターフェイスに対応

  • 情報機能: イベント検索、自動信号分析

アプリケーション

あらゆる用途にお使いいただけます。

  • 一般的なプロセスの監視と記録

  • 発電所およびエネルギー供給

  • 蒸気流量の監視及び蒸気ボイラの熱効率計算

  • 食品および医薬品製造プロセスの記録

  • プラン トおよび機器のエンジニア リ ング・製造、牛乳の低温殺菌処理工場

  • 環境および気候測定技術

  • 製造時の品質保証

  • バッチ分析、 遠隔警報機能

  • 試験機および実験室アプリ ケーシ ョ ン

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: M3, ML, MT, MULCNT, MULEVT, MULRÜB, PRIEVT, Memograph RSG10, TL, TN, TP

後継機: Memograph M RSG45

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール