エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proservo NMS5のモニタリングおよび操作
プロモニタ NRF560

タンクサイドにおける現場表示および、
インテリジェントタンクゲージ Proservo の操作

  • タンクサイドモニタ Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

Promonitor NRF560 は、Proservo シリーズタンクゲージと組合せて使用するモニタリングユニットです。
タンクサイド または 最大1200 m の遠隔地に設置して(ローカル HART 接続)使用。
Proservo と組み合わせて使用し、レベル・温度・計器の動作状況などの確認ができます。

利点

  • プロサーボの遠隔監視および操作

  • バックライト付き4行ディスプレイ

  • 3 つの光学式キー (タッチコントロール)による簡単操作

  • マトリックスシステムによる設定機能

  • IP 67 ハウジング

  • 防爆認定 

アプリケーション

Promonitor NRF560 は、Proservoと組合せて使用するモニタリングユニットです。

  • プロセス温度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

  • 防爆認定: TIIS, ATEX, IECEx, FM, CSA,

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: DRM9700

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール