エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

タンクゲージ
Tank Side Monitor NRF590

タンクセンサの操作および在槽管理システムへの統合モニタリング用ゲートウェイ

  • Tank Side Monitor NRF590 ©Endress+Hauser
  • Tank Side Monitor NRF590 ©Endress+Hauser
  • Tank Side Monitor NRF590 application ©Endress+Hauser
  • Tank Side Monitor NRF590アプリケーション ©Endress+Hauser

Tank Side Monitor NRF590は、大容量貯蔵タンクアプリケーション用のセンサ統合モニタリングユニットです。レーダーレベル計Micropilotやディスプレーサ式レベル計Proservo、その他のHART互換な機器と組み合わせて使用することができ、タンクセンサのデータをコントロールホストに伝送します。また、様々なアラーム出力を選択可能です。

利点

  • MicropilotおよびLevelflexレーダーレベル機器用の本質安全防爆電源の供給と通信が可能

  • 平均温度を測定するための平均温度計Prothermoや圧力式ハイブリッドタンクゲージ密度測定用のCerabar/Deltabarなど、最大6台のHART機器を2線式本質安全防爆接続可能。RTD入力も使用可能

  • バックライト付きグラフィック液晶ディスプレイと3つの光学式キー(タッチコントロール)による操作

  • 使いやすい操作メニュー(多言語対応)

  • 在槽管理システムTankvisionに対するインターフェイス

  • PLCシステム、DCSシステム、SCADAシステムとの通信

  • 各種防爆認定を取得

アプリケーション

接続されている機器への本質安全防爆電源として機能し、接続されている機器のパラメータ表示と測定値を表示します。タンクの歪みを正確に補正してタンク在槽演算を実行し、PTB及びNMiの保税認定に対応しています。

  • 出力:Modbus EIA485(RS485)、Sakura V1、WM550、L&J、Mark Space、Enraf BPM、GPE

  • プロセス温度:-40~60 °C(-40~140 °F)

  • 国際防爆認証

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: NRF561

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com
オンラインツール