エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP131

メタルセンサを搭載したコストパフォーマンスに優れた気体および液体用デジタル圧力伝送器

  • Cerabar PMP131 ©Endress+Hauser

Cerabar PMP131はコストパフォーマンスに優れた一体型圧力伝送器で、絶対圧またはゲージ圧のピエゾ抵抗センサとメタルダイアフラムを搭載しています。

利点

  • 一体型の圧力伝送器

  • 最大40 MPaまでの過大圧耐性に優れたセンサ

  • 小型のフラッシュマウントプロセス接続

アプリケーション

絶対圧、気体や蒸気、液体および粉体中のゲージ圧の測定に適した圧力圧力伝送器です。

  • プロセス接続:ネジ込み

  • プロセス温度:-25~+70 °C(-13~+158 °F)

  • プロセス圧力:-0.1/0~+40 MPa(-15/0~+6000 psi)

  • 精度:±0.5%

  • 国際防爆認証、SIL、船級認定

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: PMS131

後継機: Cerabar PMP11, Cerabar PMP21

Cerabar PMP131は、E-direct 製品です。

E-direct 製品の専用サイトからご注文いただけます。

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール