音叉式レベルスイッチ
Liquiphant FTL31

ステンレスハウジングを備えた一体型デザインのレベルリミットスイッチ

  • 音叉式レベルスイッチ - Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • 音叉式レベルスイッチ - Liquiphant FTL31 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant/Liquipoint/Cerabar/Ceraphant - 標準的なレベルおよび圧力測定アプリケーションに適した最強チーム

  • 音叉式の測定原理

  • 恒久的な機能チェックを備えたLiquiphantは、液体用レベルスイッチとして最適

  • 音叉式 - Liquiphant FTL31レベルスイッチ ©Endress+Hauser
  • 音叉式 - Liquiphant FTL31レベルスイッチ ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL31は、液体用レベルリミットスイッチです。FTL31は機械工業を主としたあらゆる産業の産業アプリケーション向けにデザインされています。Liquiphantは、洗浄装置、フィルタリング装置、冷却液タンク、油剤タンクなどのオーバーフロー防止器やポンプ空引き防止器として使用できます。

一体型:
- マーケットで最も小型の音叉式センサ
安全:
- 継続的な自己監視
- 測定物の特性に依存しない信頼性の高いスイッチ
簡単:
- 校正や調整が不要
- プラグアンドプレイ

利点

  • 品質および環境の持続可能性に関する最高レベルの要件に準拠したデザイン。自己監視機能付きLiquiphantは、停電時にも安全方向に出力を切り替えます。

  • 測定物特性の違いに依存しない、精度の高いスイッチポイントを提供

  • 測定物を変更した場合でも調整が不要な、真のプラグアンドプレイセンサを提供します。測定は、導電率、付着物、乱流、波立ち、発泡の影響を受けません。

  • 校正不要、特別なノウハウやソフトウェアなどのツールも不要

  • ステンレス(SUS 316L相当)製の堅牢なデザインによる最高の耐久性を保証

  • モジュール式デザインにより複数のプロセス温度に対応し、様々なプロセス接続やマーケットのアクセサリを選択できるため、あらゆる用途に適応可能

  • 機械可動部品がなく、メンテナンス不要

アプリケーション

ステンレスハウジングを備えた一体型デザインのレベルリミットスイッチ。

  • プロセス接続:ねじ込み

  • プロセス温度:-40 ~ +150°C(-40 ~ +302°F)

  • 圧力:-0.1 ~ +4MPa(-14.5 ~ 580psi)

  • 表面粗さ:3.2µm

  • 認定:オーバーフロー防止および漏れ検知(WHG)、海事認定、最終検査報告書

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: Liquiphant T FTL20, Liquiphant T FTL260

Liquiphant FTL31は、E-direct 製品です。

E-direct 製品の専用サイト からご注文いただけます。

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール