エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

静圧式レベル計
Waterpilot FMX167

セラミックセルを搭載した信頼性の高い堅牢なプローブ

  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • 圧力式の測定原理

オイルフリーの静電容量式セラミックセンサ搭載したWaterpilot FMX167(4~20mA変換器)は、環境およびプロセスにおける静圧レベル測定に適しています。堅牢なセラミックセンサと温度計を装備し、飲料水認証を取得しています。堅牢な設計のため廃水やスラッジを扱うアプリケーションに使用でき、メタルフリーバージョンは海水中の用途にも対応します。

利点

  • 過大圧耐性に優れた堅牢な高純度セラミックセンサ(99.9% Al2O3

  • オプションのPt 100温度センサによりレベルと温度を同時測定可能

  • 幅広い多様なアクセサリにより、あらゆる測定点に対するソリューションを提供

  • 過電圧保護機能付き4~20mA出力信号

  • 22mm(0.87")の小さな外径のセンサは、飲料水アプリケーション及び直径の小さな抗井や井戸での使用に適しています。

アプリケーション

飲用水用、廃水・下水用、海水用の3つのタイプがあります。

  • プロセス接続:サスペンションクランプ、ケーブルグランド

  • プロセス温度:–10~+70℃(14~158°F)

  • 測定範囲:0~2 MPa / 200m H2O(0~300psi / 600ft H2O)

  • 精度:±0.2%、「高精度校正」±0.1%

  • 国際防爆認証、船級認定、飲料水認証

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: FMX160, Waterpilot FMX165

後継機: Waterpilot FMX21

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール