仕様一覧
-
プロセス温度
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-100 ... 600 kPa(-14.5 ... 90 psi)
アプリケーション
Minicap FTC262 は、さまざまな粉体のポイントレベル検知用のシンプルかつコストパフォーマンスの高いローププローブです。特に、腐食性や付着性の高い測定物を使用するアプリケーションに最適です。穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏などの粉体のポイントレベル検知用に設計されています。
粒子サイズが最大30mm、比誘電率がεr ≥ 1.6の粉体のポイントレベル検知用です。
代表的なアプリケーション:穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度: -40 ~ +80°C (-40 ~ +176°F)
プロセス圧力: -0.1 ~ +0.6MPa (-14.5 ~ +90psi)
センサ長: 500mm (20") ~ 6,000mm (236")
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)
利点
取付とコミッショニングが容易で校正が不要
機械的安全性、部品の摩耗がないためコストパフォーマンスが高く長寿命
付着補正機能により高い操作上の安全性と信頼性を確保
プローブ長の調整(カット)が可能なため、 在庫の最少化が可能
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Operating Instructions Cable gland.
Cable gland.
EN JA 01/03/2000言語:
英語
バージョン:
01/03/2000
ファイルサイズ:
37 KB
ファイル名:
KA158PA3.PDF
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Minicap FTC 262 取扱説明書
レベルリミットスイッチ
EN JA 02/05/201914/10/201428/05/200401/11/2001言語:
日本語
バージョン:
28/05/2004
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
Ka155fja_0504.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Minicap FTC 262
Seilkürzung
Rope ShorteningEN JA 14/10/201401/04/2000言語:
英語
バージョン:
14/10/2014
ファイルサイズ:
705.1 KB
ファイル名:
KA00157FA6_1314.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Kurzanleitung/ Short Operating Instuction Minicap FTC 262 Sicherheitsschaltung/ Fail-safe mode.
Sicherheitsschaltung.
Fail-safe mode.EN JA 20/08/201501/04/2000言語:
英語
バージョン:
20/08/2015
ファイルサイズ:
46.1 KB
ファイル名:
KA00156FA6_13.15.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Minicap FTC262
II 1/2 D Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C
Da/Db言語:
英語
バージョン:
12/07/2021
ファイルサイズ:
399.7 KB
ファイル名:
XA02551FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Minicap FTC262
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub> 108°C T91°C Da/Db
EN JA 23/05/2023言語:
英語
バージョン:
23/05/2023
ファイルサイズ:
399.2 KB
ファイル名:
XA02866FEN_0122-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Minicap FTC262
Ex ia/tb [ia Da] IIIC T<sub>200</sub>108°C/T91°C Da/Db X
EN JA 09/05/202230/06/201830/09/2017言語:
英語
バージョン:
09/05/2022
ファイルサイズ:
402.7 KB
ファイル名:
XA01652FEN_0322-00.pdf
-