-
簡易取扱説明書(KA)
ミニキャップ FTC260 取扱説明書
日本語版 - 05/2004 |
レベルリミットスイッチ
-40~+120 °C
(-40~+248 °F)
-100 kPa ... 2.5 MPa
(-14.5 ... 360 psi)
Minicap FTC260 は、さまざまな粉体のポイントレベル検知用のシンプルかつコストパフォーマンスの高いプローブです。特に、腐食性や付着性の高い測定物を使用するアプリケーションに最適です。穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏などの粉体のポイントレベル検知用に設計されています。
粒子サイズが最大30mm、比誘電率がεr ≥ 1.6の粉体のポイントレベル検知用です。
代表的なアプリケーション:穀物製品、小麦粉、粉ミルク、飼料、セメント、チョークまたは石膏
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-40~+80℃(-40~+176°F)
プロセス圧力:-0.1~+2.5 MPa(-14.5~+360 psi)
センサ長:140mm(5.51")
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)
取付とコミッショニングが容易で校正が不要
機械的安全性、部品の摩耗がないためコストパフォーマンスが高く長寿命
付着補正機能により高い操作上の安全性と信頼性を確保
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
FTC 260
EN | JA | ||
01/03/1998
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/03/1998 |
ファイルサイズ: |
62.5 KB |
ファイル名: |
KA099FA6.PDF |
Compact Point Level Switch for limit detection with active build-up
compensation
No calibration necessary Version available for dust Explosion areas.
Kompakter Grenzschalter mit integrierter aktiver Ansatzkompensation
Inbetriebnahme ohne Abgleich
Auch für staubexplosionsgefährdete Bereiche.
EN | JA | ||
20/08/2015
|
|
|
|
01/03/1998
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
20/08/2015 |
ファイルサイズ: |
46 KB |
ファイル名: |
KA000094FA6_13.15.pdf |
Adapter for Minicap FTC 260
EN | JA | ||
14/10/2014
|
|
|
|
01/03/1998
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/10/2014 |
ファイルサイズ: |
149.1 KB |
ファイル名: |
KA00098FA6_1314.pdf |
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>105°C Da/Db X
EN | JA | ||
02/05/2022
|
|
|
|
30/06/2018
|
|
|
|
30/09/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/05/2022 |
ファイルサイズ: |
394.5 KB |
ファイル名: |
XA01651FEN_0322-00.pdf |
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
言語: |
英語 |
バージョン: |
21/03/2022 |
ファイルサイズ: |
391.7 KB |
ファイル名: |
XA02847FEN_0122-00.pdf |
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub> 105 °C Da/Db
EN | JA | ||
24/02/2023
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
24/02/2023 |
ファイルサイズ: |
399.7 KB |
ファイル名: |
XA02865FEN_0122-00.pdf |