仕様一覧
-
-
プロセス温度
PEケーブル: -10°C...70°C
/ 14°F…158°F
FEPケーブル: -10°C...80°C / 14°F…176°F
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi)
-
主要接液部
アロイ C
SUS316L相当
ケーブル (PE/FEP)
オプションコーティング AuPt
オプションコーティング AuRh
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
ゴールド-ラジウム
PE、FEP
-
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
アプリケーション
Deltapilot FMB52は固定されたプロセス接続を含むケーブルタイプのレベル計です。CONTITEセル測定セル搭載の本機器は主としてプロセスおよび水処理産業で使用されます。開放型または密閉型のタンクの液体およびペースト状測定物のレベル測定に用いられ、泡形成の影響を受けません。SIL2安全システムで使用することができます。
レベル測定用
プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ
プロセス温度:PEケーブル使用時-10~+70 °C(14~158°F)、FEPケーブル使用時-10~+80 °C(14~176 °F)
測定範囲:10 kPa~1 MPa / 100m H2O(1.5~150 psi / 300ft H2O)
精度:±0.2%、±0.1%(オプション)
国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、SIL、飲料水認証
利点
結露に強い密封型CONTITE測定セルを搭載、高いリファレンス精度:±0.2%、オプション±0.1%、温度影響は最小限
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
容易で確実なメニューガイド操作:現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
幅広い認証を取得済のため様々な国で使用可能
Lean セレクション
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
特性
静圧レベル測定用圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付:
完全気密、耐結露、耐侯、温度影響が小さい
ロープ伸長型
-
供給電圧
4...20 mA HART
DC 10.5...45 V (非防爆):
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA:
DC 9...32 V (非防爆)
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V (非防爆)
-
-
-
プロセス温度
PEケーブル: -10°C…70°C / 14°F…158°F
FEPケーブル: -10°C…80°C / 14°F…176°F
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
計測セル
10 kPa...1 MPa
(1.5psi...150psi)
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1 1/2, MNPT1 1/2
フランジ:
DN40...DN100,
ASME 2"...4",
JIS 10K
-
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
ゴールド-ラジウム
PE、FEP
-
-
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
-
-
-
-
特徴
差圧・プロセス圧力機器におけるモジュールコンセプトによる部品の共用化(交換可能ディスプレイ、共通のエレクトロニックインサート)
診断機能
-
-
特性 / アプリケーション
静圧レベル測定用圧力伝送器、フラッシュマウント型金属製CONTITE測定セル付:
完全気密、耐結露、耐侯
ロープ伸長型
-
特徴
差圧およびプロセス圧力機器(換可能ディスプレイ、ユニバーサル電子部)へのモジュール方式
診断機能
密閉型Contite 計測セル(耐結露および耐候)
-
電源 / 通信
4...20 mA HART:
DC 10.5...45 V
Ex ia: DC 10.5...30 V
PROFIBUS PA /
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V (非防爆)
-
-
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
プロセス温度
PEケーブル: -10°C...70°C
/ 14°F…158°F
FEPケーブル: -10°C...80°C / 14°F…176°F
-
-
圧力測定範囲
10 kPa~1 MPa
(1.5~150 psi)
-
主要接液部
アロイ C
SUS316L相当
ケーブル (PE/FEP)
オプションコーティング AuPt
オプションコーティング AuRh
-
プロセス接続
ネジ:
G1 1/2, MNPT1 1/2
フランジ:
DN40...DN100,
ASME 2"...4",
JIS 10K
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI
-
-
-
-
-
-
アプリケーション限界
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。
上部圧力比監視 : 静圧式
オープンタンクまたはシャフトの場合、取付けクランプ付きFMB53を使用。
最もダウンロードされているファイル
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
01/07/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
TI00437PJA_2322-00.pdf
|
115 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
19/06/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/09/2023
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2423-00.pdf
|
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
01/07/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
3.9 MB
|
ファイル名:
|
TI00437PJA_2322-00.pdf
|
-
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00383PEN_0816.pdf
|
-
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00382PJA_2016.pdf
|
-
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00384PEN_0816.pdf
|
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
HART
|
EN
|
JA
|
|
15/12/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/12/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
KA01033PJA_1821-00.pdf
|
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.8 MB
|
ファイル名:
|
KA01034PJA_0621-00.pdf
|
-
Deltapilot M FMB50、FMB51、FMB52、FMB53
静圧レベル測定
FOUNDATION フィールドバス
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01035PJA_0621-00.pdf
|
-
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar
|
EN
|
JA
|
|
21/02/2023
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
21/02/2023
|
ファイルサイズ:
|
435.7 KB
|
ファイル名:
|
EA01312PEN_0223-00.pdf
|
-
Cable separate version
Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
31/01/2017
|
ファイルサイズ:
|
324.7 KB
|
ファイル名:
|
EA01192PA2_0117.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
-
ハウジングフィルタ VA, VMQ, F15, T17, 1個
-
カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバー F15, SUS316L相当, ガスケット
-
F15錠締,ガラス窓付カバー,SUS316L相当,ガスケット
-
F15 錠締め付カバー SUS316L相当, ガスケット
-
カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング VMQ
-
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング EPDM/PTFE
-
ケーブルグランド M20 金属, ガスケット
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
プラグバルブ, F30/F31, NBRシール
-
ディスプレイモジュールVU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
-
電子部 FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
-
ディスプレイホルダ Cbar/Dbar/Dpilot M
-
-
-
テストアダプタ DB5x, FMB5x, FMX21, FMX167
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
-
取付セット Cerabar,Deltapilot,Levelflex
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
Pressure adapter DB50, FMB50/70 flange
-
M12プラグコネクタ, 100度, 5m ケーブル
-
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。