キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Micropilot FMR62

レーダーレベル計
Micropilot FMR62

侵食性の高い液体やサニタリ要件アプリケーション用の80GHzレベル計

FMR62
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    +/- 1 mm (0.04 in)

  • プロセス温度

    -40…+200 °C
    (-40…+392 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空…+2.5 MPa
    (真空…+362.6 psi)

  • 最大測定距離

    80 m (262 ft)

  • 主要接液部

    PTFE または PEEKアンテナ
    SUS316L相当 ネジ、
    PTFE クラッドフランジ

アプリケーション

Micropilot FMR62は、機能安全の国際規格であるIEC 61508に準拠した初の80GHzレーダー機器です。侵食性の高い液体アプリケーション用に設計されたFMR62は、 フラッシュマウント型のPTFE被覆アンテナにより非常に大きなメリットをご提供します。PEEKアンテナが内蔵されているためプロセス接続は非常に小さくてすみます。FMR62非接触レーダーレベル計は、向上したアルゴリズと小さい放射角により最高レベルの信頼性を提供します。本センサはまた、高機能センサ機能Heartbeat Technologyも備えています。

Micropilot FMR62は最大80mの非接触アプリケーションに適しており、容器内部に金具が多いアプリケーション用に狭い放射角を実現します。

  • プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ

  • プロセス温度:-40~+200 °C(-40~+392 °F)

  • プロセス圧力:-0.1~+2.5MPa(-14.5~+362.6 psi)

  • 最大測定範囲:80 m(262 ft)

  • 精度:±1 mm(0.04")

  • Wバンド:80GHz

  • 国際防爆認定、WHGオーバーフロー防止、SIL、船級認定、5点リニアリティプロトコル

利点

  • IEC 61508の最高SIL3(冗長性を確保する場合)に準拠するハードウェアおよびソフトウェアの開発

  • 優れたコストパフォーマンスとライフサイクル全体にわたる安全なプラント操業を実現するHeartbeat Technology

  • 設定、保守および診断を簡単迅速に行うためのHistoROMデータ管理理

  • 小さいビーム放射角と新しいマルチエコートラッキング評価により容器内に障害物がある場合でも最高の信頼性を保証

  • フラッシュマウント型のPTFE被覆ホーンアンテナによりシステムの可用性を最大化

  • 80GHzレーダー機器をプロセスに容易に統合可能でエンジニアリング作業を軽減

  • 世界で最も簡単なSILおよびWHG認定用のプルーフテストコンセプトによって時間とコストを削減

ビデオ

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products