仕様一覧
-
プロセス温度
-60 °C...+280 °C
(-76 °F...+540 °F)
(300°C / 572°F、50h 累積) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...10 MPa
(真空...1450 psi)
アプリケーション
Liquiphant FTL70は、各国の防爆認証を取得しています。FTL71は最高280°Cまでの高温流体を取り扱うプロセスアプリケーション用にデザインされています。SIL2までのシステムに使用することができ、冗長化することでSIL3のレベルに到達します。また、2次隔壁を備え、高い安全性を確実なものにしています。測定値は、信頼性が高く、測定物特性、流量、液流、気泡、泡、振動、付着物の影響を受けません。
あらゆる液体に対応する音叉式レベルスイッチ。
プロセス接続:ネジ込みおよびフランジ
プロセス温度:-60~+280 °C(-76~+540 °F)
プロセス圧力:-0.1~+10 MPa(-14.5~+1,450 psi)
センサ材質:316L、アロイ(オプションでPFAとエナメルも選択可能)
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、船級認定、SIL
利点
IEC 61508/IEC 61511-1 に準拠した SIL2 の機能安全を必要とする安全システムで使用することができます。
センサ損傷時にも最高の安全性を保持する耐圧力ブッシングを溶接
各種エレクトロニックインサート(例:NAMUR、リレー、 サイリスタ、 PFM ) プロセス制御システムごとに適切な接続が可能
様々なプロセス接続から選択可能: あらゆる用途に対応
校正不要: 初期調整が不要で時間とコストを削減
機械的可動部品なし: メンテナンスフリー、消耗なし、長寿命
音叉フォークの損傷監視:機能を保証FDA 認証材質 (PFA Edlon)
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
リキファント S FTL70、FTL71 技術仕様書
日本語版 - 07/2010
音叉式レベルリミットスイッチ 高温液体用
EN JA 13/02/201709/07/201016/06/200906/10/2005言語:
日本語
バージョン:
09/07/2010
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
Ti354fja_0610_0211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
英語版 - 08/2004
Vibration Limit Switch Level limit switch for all liquids. Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticals
EN JA 10/08/2004言語:
英語
バージョン:
10/08/2004
ファイルサイズ:
836 KB
ファイル名:
BA141FEN.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
リキファント S FTL70、FTL71 技術仕様書
音叉式レベルリミットスイッチ
高温液体用EN JA 13/02/201709/07/201016/06/200906/10/2005言語:
日本語
バージョン:
09/07/2010
ファイルサイズ:
2.8 MB
ファイル名:
Ti354fja_0610_0211.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
Vibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN JA 10/08/2004言語:
英語
バージョン:
10/08/2004
ファイルサイズ:
836 KB
ファイル名:
BA141FEN.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Liquiphant.
Sliding Sleeve
EN JA 01/05/200801/11/1998言語:
英語
バージョン:
01/05/2008
ファイルサイズ:
314.8 KB
ファイル名:
KA100fa6_0308.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
リキファントS FTL70, 71 取扱説明書
レベルリミットスイッチ
EN JA 20/01/201729/06/201609/07/201001/02/2006言語:
日本語
バージョン:
01/02/2006
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
Ka172fja_1205_0107.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
Exchange of sensor on Liquiphant M/S
EN JA 24/04/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2012
ファイルサイズ:
398.2 KB
ファイル名:
KA00529FA2_0908.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN JA 27/02/201701/03/2002言語:
英語
バージョン:
27/02/2017
ファイルサイズ:
227.1 KB
ファイル名:
KA00147FA6_1316.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Fork protection Marine application
Liquiphant
EN JA 31/01/2024言語:
英語
バージョン:
31/01/2024
ファイルサイズ:
485.8 KB
ファイル名:
EA01463FEN_0122-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN JA 24/04/201511/10/2012言語:
英語
バージョン:
24/04/2015
ファイルサイズ:
71.5 KB
ファイル名:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN JA 24/02/202215/08/201409/08/2012言語:
英語
バージョン:
24/02/2022
ファイルサイズ:
119 KB
ファイル名:
EA01050FA2_0322.pdf
-