エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

音叉式
レベルスイッチ
Nivotester FTL375P

LiquiphantまたはSoliphantと接続するための本質安全信号回路を搭載したスイッチングユニット

  • Nivotester FTL375P ©Endress+Hauser

スイッチングユニットFTL375Pは液体タンクまたはバルクサイロのレベルスイッチとして使用され、危険場所でも設置可能です。またポンプのから引き防止用として配管内の液体検知、可燃性または不燃性の有毒な液体や水などが入ったタンクのあふれ防止に最適です。最大3台まで2点制御およびレベルリミット検出として接続可能。エレクトリックインサートFEL 57搭載のLiquiphantを使用する場合は、IEC 61508準拠のSIL3までの機能安全に対応します。

利点

  • Nivotester FTL375Pは1~3個の測定センサと接続可能(1~3チャンネル機器)

  • 測定セルを危険場所に設置するための本質安全防爆回路 Ex ia を搭載

  • 最大SIL2の機能安全要求を満たすライン監視。テストボタンによってWHG/SIL要求のプルーフテストを簡単化。

  • DIN 41494準拠のラックシストプラグインカード
    幅:4 HP、高さ:3 HU

  • リミットスイッチの本質安全信号入力は電源および出力から電気的に絶縁

アプリケーション

LiquiphantまたはSoliphantと接続するための本質安全信号回路を搭載したスイッチングユニット。

  • 周囲温度:-20~+70 ℃(-4~+158 °F)

  • 国際防爆認証、オーバーフロー防止(WHG)、船級認定

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: FTL370, FTL372

後継機: Nivotester FTL325P

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール