アプリケーション
Nivotester FTL325Nは、危険場所での使用にも対応する、液体タンクのレベル検知用スイッチングユニットです。可燃性または不燃性の有害な液体が入ったタンクのオーバーフロー防止用スイッチとしても使用できます。2点制御およびレベル検知。FEL56もしくはFEL58のエレクトリックインサートを搭載したLiquiphantを使用することで、IEC61508/IEC61511準拠のSIL2までの機能安全が求められている安全関連システムのアプリケーション用として適合します。
レール取付もしくは単体設置用のNAMUR信号入力を備えたスイッチングユニット
利点
Nivotester FTL325Nは1~3個の測定センサと接続可能(1~3チャンネル機器)
測定センサを危険場所で使用するための本質安全防爆回路Ex iaを搭載
SIL2までの機能安全が求められている安全関連システムに適用
DINレール対応なので、スイッチキャビネット内の標準レールへの設置が簡単
プラグ端子により配線が簡単
EN 50227(DIN 19234:NAMUR)もしくはIEC 60947-5-6に準拠したセンサもしくはエレクトロニックインサートと接続
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
NAMUR入力によるレール取付用変換器
61511に準拠したSIL2
本質安全
-
電源 / 通信
NAMUR
AC 24 V、DC / AC 230 V
-
周囲温度
単体取付:
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F)
レール取付:
-20 °C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
-
通信
1 チャンネル: 1 レベル SPDT + 1 アラーム SPST
3 チャンネル: 3 レベル SPDT + 1 アラーム SPST
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
-
-
-
特性 / アプリケーション
NAMUR入力によるレール取付用変換器
61511に準拠したSIL2
本質安全
-
電源 / 通信
NAMUR
24V AC,DC / AC 230 V
-
周囲温度
単体取付:
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F)
レール取付:
-20 °C ... 50 °C
(-4 °F ... 122 °F)
-
通信
1 チャンネル: 1 レベル SPDT + 1 アラーム SPST
3 チャンネル: 3 レベル SPDT + 1 アラーム SPST
-
規格適合証明書/認証
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO NEPSI
-
最もダウンロードされているファイル
-
Nivotester FTL325N、3 チャンネル
音叉式レベルリミットスイッチ
NAMUR センサ接続用の NAMUR 入力付きレベル検出器
|
EN
|
JA
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
28/06/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
29/09/2020
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
BA01973FJA_0220.pdf
|
-
Nivotester FTL325N
音叉式レベルリミットスイッチ
|
EN
|
JA
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
28/06/2019
|
|
|
|
24/09/2015
|
|
|
|
01/03/2003
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
29/09/2020
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
TI00353FJA_1520.pdf
|
57 ドキュメント
-
|
EN
|
JA
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
28/06/2019
|
|
|
|
24/09/2015
|
|
|
|
01/03/2003
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
29/09/2020
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
TI00353FJA_1520.pdf
|
-
Nivotester FTL325N、3 チャンネル
音叉式レベルリミットスイッチ
NAMUR センサ接続用の NAMUR 入力付きレベル検出器
|
EN
|
JA
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
28/06/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
29/09/2020
|
ファイルサイズ:
|
2 MB
|
ファイル名:
|
BA01973FJA_0220.pdf
|
-
Nivotester FTL325N、1 チャンネル
取扱説明書
Nivotester FTL325N;レベル検出器、NAMUR 入力付き 1 チャンネル
NAMUR センサ接続用
|
EN
|
JA
|
|
28/06/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/06/2019
|
ファイルサイズ:
|
1.4 MB
|
ファイル名:
|
BA01972FJA_0119.pdf
|
-
Nivotester FTL 325 N-# 1#
レベルリミットスイッチ用変換器
NAMUR 入力(1 点出力用)
|
EN
|
JA
|
|
16/09/2015
|
|
|
|
01/02/2001
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
01/02/2001
|
ファイルサイズ:
|
1.3 MB
|
ファイル名:
|
Ka170fja_0201_0705.pdf
|
-
Nivotester FTL325N、1 チャンネル
簡易取扱説明書
Nivotester FTL325N;レベル検出器、NAMUR 入力付き 1 チャンネル
NAMUR センサ接続用
|
EN
|
JA
|
|
28/06/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
28/06/2019
|
ファイルサイズ:
|
1.3 MB
|
ファイル名:
|
KA01433FJA_0119.pdf
|
-
Nivotester FTL325N、3 チャンネル
音叉式レベルリミットスイッチ
NAMUR センサ接続用の NAMUR 入力付きレベル検出器
|
EN
|
JA
|
|
29/09/2020
|
|
|
|
28/06/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
29/09/2020
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
KA01434FJA_0220.pdf
|
-
Nivotester FTL325N-#3#3
取扱説明書
レベルリミットスイッチ用変換器
NAMUR 入力(最大 3 点出力)
|
EN
|
JA
|
|
16/09/2015
|
|
|
|
07/07/2004
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
07/07/2004
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
Ka171fja_0604_0705.pdf
|
-
II 3 (1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC Gc
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
01/03/2022
|
ファイルサイズ:
|
411.4 KB
|
ファイル名:
|
XA02829FEN_0122-00.pdf
|
-
2Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc X
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
15/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
414.8 KB
|
ファイル名:
|
XA02907FEN_0122-00.pdf
|
-
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
|
EN
|
JA
|
|
27/05/2022
|
|
|
|
23/03/2020
|
|
|
|
21/08/2017
|
|
|
|
20/11/2012
|
|
|
|
01/12/2006
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
27/05/2022
|
ファイルサイズ:
|
758.4 KB
|
ファイル名:
|
XA00397FEN_1622-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
No spare parts available.
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。