仕様一覧
-
プロセス温度
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70 ... 300 kPa
(10 psi ... 44 psi) -
最大測定距離
液体: 25 m (85 ft),
粉体: 15 m (50 ft) -
主要接液部
UP (不飽和ポリエステル)
シリコン / Al PTFE コーティング -
精度
測定距離の+/- 2 mm + 0.17%
アプリケーション
超音波センサFDU93は、液体、ペースト、スラッジ、パウダーから粗い粉粒体までの非接触連続レベル計測に使用します。さらに、本機はオープンチャネル(水路)および堰における流量計測にも使用できます。計測は比誘電率、密度または湿度の影響を受けにくく、また、セルフクリーニング機能により付着物の影響も受けません。危険場所にも最適で、最大測定範囲は、液体の場合25 m(85 ft)、粉粒体の場合15 m(50 ft)です。
サイロ、ベルト、原料サイロ、粉砕機における液体や粗い粉粒体の非接触連続レベル計測に使用するセンサです。さらに、本機はオープンチャネル(水路)および堰における流量計測にも使用できます。通常は、低い構造での測定に使用されます。
プロセス接続:ネジ
プロセス温度:-40~+95 °C(-40~+203 °F)
プロセス圧力:+0.07~+0.3 MPa(+10~+43 psi)
最大測定範囲:液体25 m(85 ft)、粉粒体15 m(50 ft)
不感帯距離:0.6 m(2 ft)
国際防爆認証
利点
センサに内蔵された温度測定機能により、温度変化がある環境でもより正確なtime-of-flight(飛行伝播時間)測定を実現
センサ/変換器分離構造のため、センサのみを厳しい環境下に設置可能(最大分離距離300 mまで)
セルフクリーニング機能による付着物の削減
FMU90/FMU95変換器のセンサ自動認識機能により初期設定を簡略化
耐候性、防水性(IP68)
非接触測定によるメンテナンスの最小化
粉塵、ガスに対する防爆認定
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic S FDU93
日本語版 - 09/2020
超音波測定技術
EN JA 14/09/2020言語:
日本語
バージョン:
14/09/2020
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI01473FJA_0120.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
FAU40 調節ユニット
ケーブル接続式超音波またはマイクロ波センサの取付け用アクセサリ
EN JA 01/03/202106/09/200501/07/2003言語:
日本語
バージョン:
01/03/2021
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
TI00179FJA_1021.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Prosonic S FDU93
超音波測定技術
EN JA 14/09/2020言語:
日本語
バージョン:
14/09/2020
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
TI01473FJA_0120.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db言語:
英語
バージョン:
20/12/2021
ファイルサイズ:
416.7 KB
ファイル名:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN JA 10/05/202101/08/201605/03/2012言語:
英語
バージョン:
10/05/2021
ファイルサイズ:
495.5 KB
ファイル名:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN JA 11/07/202226/03/2018言語:
英語
バージョン:
11/07/2022
ファイルサイズ:
400 KB
ファイル名:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN JA 27/06/202222/01/2015言語:
英語
バージョン:
27/06/2022
ファイルサイズ:
429.4 KB
ファイル名:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
1Ex ma IIC T5 Gb X
1Ex ma IIC T6 Gb X
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN JA 11/07/202226/03/2018言語:
英語
バージョン:
11/07/2022
ファイルサイズ:
418.5 KB
ファイル名:
XA01721FEN_0222-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95 EAC: 2Ex nA IIC T6...T3 Gc Ex tc IIIC T55...95°C Dc Safety Instructions
Ultrasonic Level Measurement
EN JA 03/12/2018言語:
英語
バージョン:
03/12/2018
ファイルサイズ:
149.1 KB
ファイル名:
XA01818FEN_0118.pdf
-