エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

サーボ式タンクゲージ
プロサーボ NMS5

液面計測、界面計測、密度計測の
高精度インテリジェント式タンクゲージ

  • Proservo NMS5 ©Endress+Hauser

インテリジェント タンクゲージ プロサーボ NMS5 は、保税および在槽管理アプリケーションにおいて高精度な液面計測を実現するように設計されております。タンクの在層管理、保税アプリケーション、コスト削減、安全運転における要求を全て満たした画期的な製品です。

利点

  • 2界面計測および3 液層(上層・中層・下層)部の密度計測

  • タンク底から液面までの密度測定( タンクプロファイル) および上層部液の密度測定( 界面プロファイル)

  • SIL2 認証されたアラーム出力 (上下限)

  • 電気回路から完全に隔離された接液部

  • 重さ12kg( アルミニウム仕様) の3 インチ フランジを用いたタンクトップ取付け

  • 多様なデジタル出力信号: V1, RS 485, WM550, M/S, Enraf BPM および HART® プロトコル

  • 大気圧から2.5MPa までの高圧アプリケーションに最適

アプリケーション

油(原油, 軽油, 燃料, 食用), LPG/LNG, 石油化学, 化学, 水 /化成品界面計測, 食品, 飲料アプリケーションにおける高精度の液面・界面・密度計測

  • プロセス接続: フランジ

  • プロセス温度: -200 ~ 200°C (-328 ~ 328°F)

  • 測定レンジ: 最大 47m (154ft)

  • 精度: ±0.7mm (± 0.03")

  • ATEX, IECEx, FM, CSA, TIIS, WHG, SIL2

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: LT31, LT32, LT34, LT36, TGM5

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール