本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性
-
-
技術仕様書(TI)
Micropilot M FMR230, FMR231, FMR240, FMR244, FMR245
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4...20 mA 2-wire technology. Suitable for hazardous
locations. -
-
-
取扱説明書(BA)
マイクロパイロット M FMR240、FMR244、FMR245、FMR250 機能説明書
マイクロウェーブ式レベル計
EN JA 03/08/200631/01/200621/11/200501/08/2004言語:
日本語
バージョン:
03/08/2006
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
Ba291fja_0806_0508.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot M FMR244 PROFIBUS PA Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations. -
-
-
取扱説明書(BA)
Micropilot M FMR244 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations. -
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot M FMR244 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN JA 31/12/2009言語:
英語
バージョン:
31/12/2009
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
KA1011FEN_1209.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot M FMR244 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN JA 31/12/2009言語:
英語
バージョン:
31/12/2009
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
KA1010FEN_1209.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN JA 15/04/2021言語:
英語
バージョン:
15/04/2021
ファイルサイズ:
194.9 KB
ファイル名:
KA00556F00_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN JA 27/06/200731/05/2007言語:
英語
バージョン:
27/06/2007
ファイルサイズ:
235.5 KB
ファイル名:
KA137Fa6_0607.pdf
-