エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

レーダーレベル計
Micropilot FMR533

保税アプリケーション、特に40 mまでのフリースペースアプリケーションに最適

  • Micropilot FMR533 ©Endress+Hauser
  • Time-of-Flight測定原理

Micropilot FMR533は、保税タンク(NMiおよびPTB保税認定対応)および在槽管理用の非接触連続レベル計として使用されます。世界的な保税タンク用レベル計の標準規格であるOIML·R85並びにAPI·3.1Bに準拠しています。パラボラアンテナバージョンのFMR533レーダーは、40 m(131 ft)までのフリースペースアプリケーションに最適です。Micropilot FMR533は、HARTおよびDC·24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。

利点

  • 精度:0.5 mm(2σ値)

  • 保税用の各国認証(NMi、PTB)を取得しています。

  • 機器単体で使用できる他、タンクサイドモニタNRF590を用いてタンクゲージシステムに組み込むことが可能です。

  • 日本語(カタカナ)メニュー形式での文字・数字ディスプレイにより現場操作が容易です。

  • FDT/DTMテクノロジ(FieldCare)を用いて、初期設定、レポート作成、診断を簡単に行うことができます。

  • アプリケーションに応じたアンテナを選択可能です。

  • アンテナのサイズ、種類を問わず、完全密閉型の給電部により2重のシール構造となっています。

アプリケーション

パラボラアンテナバージョンは、40 m(131 ft)までのフリースペースアプリケーションに最適です。

  • プロセス接続:フランジ

  • プロセス温度:-40~+200 °C(-40~+392 °F)

  • プロセス圧力:真空~+1.6 MPa(真空~+232 psi)

  • 最大測定範囲:40 m(131 ft)

  • 精度:±1 mm 未満

  • Cバンド:6 GHz

  • 国際防爆認定および保税認定、WHGオーバーフロー防止、SIL

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール