エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

レーダーレベル計
Micropilot FMR530

保税(NMiおよびPTB保税認定対応)および在槽管理用

  • Micropilot FMR530 ©Endress+Hauser
  • Time-of-Flight測定原理

Micropilot FMR530 は貯蔵タンクでの高精度な液面測定用にご利用いただけるほか、保税アプリケーションにも適用可能です。世界的な保税タンク用レベル計の標準規格であるOIML R85 並びに API 3.1B に準拠します。FMR530フリースペースレーダーは、HARTおよびDC 24Vの本質安全電源用の4線ケーブルにより、高価な耐爆工事は不要です。

利点

  • 精度:0.5 mm(2σ値)

  • 保税用の各国認証(NMi、PTB)を取得しています。

  • 機器単体で使用できる他、タンクサイドモニタ NRF590 を用いてタンクゲージシステムに組み込むことが可能です。

  • 日本語(カタカナ)メニュー形式での文字・数字ディスプレイにより現場操作が容易です。

  • FDT/ DTM テクノロジ(FieldCare)を用いて、初期設定、レポート作成、診断を簡単に行うことができます。

  • アプリケーションに応じたアンテナを選択可能です。

  • アンテナのサイズ、種類を問わず、完全密閉型の給電部により2重のシール構造となっています。

アプリケーション

ホーンアンテナバージョンは、タンクあるいは取付ノズルの構造上の問題によりパラボラアンテナが採用できない場合の25mまでのフリースペースアプリケーションに適しています。

  • プロセス接続:フランジ

  • プロセス温度:-40 ~ +200 °C(-40 ~ +392 °F)

  • プロセス圧力:-0.1 ~ +4 MPa(-14.5 ~ +580 psi)

  • 最大測定範囲:25 m(82 ft)

  • 精度:±1 mm 未満

  • Cバンド:6 GHz

  • 国際防爆認定および保税認定、WHGオーバーフロー防止、SIL、船級認定、

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール