キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Probe 11375Z - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
One rod probe 11375Z

Simple point level detection of conductive liquids with higher temperatures

11375Z
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • プロセス温度

    -40 °C ... 135 °C
    (-40 °F ... 275 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    真空 ... 5 MPa
    (真空 ... 725 psi)

  • 最小導電率

    20 µS/cm

アプリケーション

The 11375Z is a cost-effective and reliable solution for conductive point level detection in process or storage tanks for all kinds of liquids.

For conductive point level detection in process or storage tanks, for conductivity as of 0.02mS/cm. As overfill prevention with line monitoring even in Ex-area Zone 0 or as pump protection in pipes and two-point control.

  • Process connection: Thread

  • Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")

  • Temperature: -40 to +200°C (-40 to 392°F)

  • Pressure: -1 to +50bar (-15 to +725psi )

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

利点

  • Long operating life and reliable function without wear since no moving parts in the tank

  • Cost-effective probe for conductive liquid

  • Probe can be shortened as required

  • Cooling adapter for higher fluid temperatures, as of 100°C

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products