©Endress+Hauser
水処理・排水処理アプリケーションに最適なProline Prosonic Flow 93W
後継機種
信頼性と柔軟性に優れ、メンテナンスフリー – 限られたスペースでも常に高精度測定を実現する非侵襲性の流量測定
詳細情報
Heartbeat TechnologyおよびWebサーバーを搭載した水処理・排水処理産業向け挿入式流量計
詳細情報
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
製品
std_productprofile_product_usp_8187. プロセス水、塩水、純水、飲用水、廃水のクランプオン式流量測定に最適.
センサの特長
設備投資のコストを削減 – 最大4000mm(156")の外径の配管に適合し、コスト効率が向上. 長期安定性に優れた信号 – カップリングパッドを使用した外側からの取付けによりメンテナンスフリー. プロセスの可視化 – 診断機能. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212.
変換器の特長
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. サービス用データの自動復旧. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824.
呼び口径レンジ
シングルチャンネル、1または2パス: 15~4000 mm (1/2~160") デュアルチャンネル、1または2パス: 15~4000 mm (1/2~160")
接液部材質
クランプオンシステム: センサホルダ 1.4308/CF-8 センサハウジング 1.4301/SUS304相当 ストラップバンド 1.4301/SUS304相当
計測値
体積流量チャンネル 1 & 2、平均体積流量、体積流量差、音速、流速、積算計
最大測定誤差
体積流量: ±3% o.r.(15Aの場合) ±2% o.r.(25~200 mmの場合) ±2% o.r.(>200Aの場合)
測定物のプロセス温度
クランプオン: –20~+80 °C (–4 to +176 °F)
変換器ハウジングの材質
壁取付け式のハウジング: 粉体塗装アルミダイカスト
保護等級
変換器のIP67、type 4X、IP68(オプション) センサのIP67 type 4X センサのIP68 type 6P(オプション)変換器:IP67、type 4X 容器
出力
1x 4-20 mA HART 1x パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ)
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、PROFIBUS DP、FOUNDATION フィールドバス
電源
AC 85~260 V AC 20~55 V DC 16~62 V
その他の認証、証明
流量計検証 (15A、25A、40A、50A、100A、250A、400Aのみ) 船級認定 EAC マーキング
計測に関する認定および認証
流量計検証 (15A、25A、40A、50A、100A、250A、400Aのみ)
最もダウンロードされているファイル
Proline Prosonic Flow 93P
技術仕様書
超音波流量計
化学/プロセス分野における液体体積流量の計測
EN
JA
DE FR IT PL RU ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
言語:
日本語
バージョン:
01/07/2010
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
Ti083dja_0710_0211.pdf
Prosonic Flow 93
取扱説明書
超音波流量計
EN
JA
CS DE EL FR IT PL RO RU ZH
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
言語:
日本語
バージョン:
01/06/2009
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
Ba070dja_0609_0809.pdf
122 ドキュメント
Proline Prosonic Flow 93W
技術仕様書
超音波流量計 上下水およびプロセス水の標準的なアプリケーションに 最適な体積流量の計測
EN
JA
ブルガリア語 ドイツ語 French イタリア語 ポーランド語 中国語
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
言語:
日本語
バージョン:
01/07/2011
ファイルサイズ:
1.6 MB
ファイル名:
Ti00084dja_1311_1211.pdf
Proline Prosonic Flow 93P
技術仕様書
超音波流量計 化学/プロセス分野における液体体積流量の計測
EN
JA
ドイツ語 French イタリア語 ポーランド語 ロシア語 中国語
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
言語:
日本語
バージョン:
01/07/2010
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
Ti083dja_0710_0211.pdf
Proline Prosonic Flow 90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
技術仕様書
上下水およびプロセス水の標準的なアプリケーションに 最適な超音波流量計 drinking water, wastewater and processwater
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語
01/04/2006
01/05/2005
15/10/2003
01/12/2002
言語:
日本語
バージョン:
01/04/2006
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI057dja_0406_0706.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Prosonic Flow93 PROFIBUS DP/PA.
EN
JA
ドイツ語 フィンランド語
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
言語:
英語
バージョン:
01/07/2011
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA00077DEN_1411.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 ギリシャ語 French イタリア語 ポーランド語 ルーマニア語 ロシア語 中国語
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
言語:
日本語
バージョン:
01/06/2009
ファイルサイズ:
4.4 MB
ファイル名:
Ba070dja_0609_0809.pdf
EN
JA
ドイツ語 French イタリア語 ルーマニア語 ロシア語
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
言語:
日本語
バージョン:
01/06/2009
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
Ba071dja_0609_0809.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with PROFIBUS DP/PA interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 フィンランド語 イタリア語 ロシア語
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
言語:
英語
バージョン:
19/08/2011
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
BA00076DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
言語:
英語
バージョン:
01/07/2011
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
BA00079DEN_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
言語:
英語
バージョン:
25/10/2010
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA00145DEN_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instruction
Ultrasonic Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface. The description of the device functions are in a seperate documentation.
EN
JA
ドイツ語 ロシア語
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
言語:
英語
バージョン:
19/08/2011
ファイルサイズ:
2.5 MB
ファイル名:
BA00078DEN_1411.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット プロソニック9X 電源基板 AC85-260V
キット プロソニック9X 電源基板 AC20-55V DC16-62V
キット ヒューズ AC250V T800 MA (10個)
キット ヒューズ AC250V T 2A00 (10個)
キット 53/55/83/93 電流/周波数出力 Ex
キット I/O 93 Profibus DP C13 Ex
キット I/O Profib. DP+Stat.In 2 インターフェース Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
キット I/O Foundation Fieldbus C14 EX
キット 壁掛型収納ケース PCB/PCB 5X/8X/9X/65
キット プロソニック90/93 1CH 壁掛け型 端子部
キット 壁掛型 端子ブロック 5X/8X/9X/65
キット ケーブルグランド M20x1,5 (10個)
キット M20x1.5/NPT 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット M20x1.5/G 1/2" (プラグ PVC) 10個
キット ケーブルグランド Profibus PA
キット ケーブルグランド Found. Fieldbus
音速測定用センサ DDU 18, 0...170℃
センサ 0...60oC プロソニックフロー DDU 19
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
プロソニックフロー 91/93/93T,センサケーブルセット
プロソニック フロー W/P, センサホルダ セット
プロソニック フロー W/P, 設置セット クランプオン
プロソニックフロー W, 設置セット インサーション
プロソニックフロー 91/93 W/P, 導管アダプタ
プロソニックフロー93 レトロフィットキット 入/出力
プロソニック フロー 93, ソフトウェア パッケージ
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる