エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Prosonic Flow 93P
超音波流量計

様々なアナログ/デジタル出力に対応し、危険場所に設置可能な流量計

  • 超音波流量計 - Proline Prosonic Flow 93P ©Endress+Hauser
  • 超音波流量計の測定原理

超音波流量センサ Prosonic Flow P はプロセス工業に最適なクランプオン型センサです。Prosonic Flow 93Pは、タッチコントロール操作の4行のディスプレイおよび拡張機能を備えたProsonic Flow 93変換器を実装しており、一般的なアプリケーションで高精度の測定が可能です。

利点

  • 自動周波数スキャンにより、最大限の計測性能を発揮

  • 化学/石油化学工業向けに安全性を強化 – 防爆区域に関する国際的な認定

  • 追加のリークポイントが発生しない - 配管の外側から測定

  • プロセスの可視化 – 診断機能

  • 最高クラスの性能 – 拡張機能および診断機能

  • フレキシブルなデータ転送オプション·-·さまざまな通信方式に対応

  • 保守用データの自動リカバリ

アプリケーション

  • 測定原理は、圧力、密度、温度、導電率、粘度の影響をほとんど受けません。

  • 化学物質、溶剤、液化炭化水素、酸、アルカリなどが流れるアプリケーションに最適なクランプオン型機器です。

機器の特長:

  • 流体温度:–40 ~ 170 °C(–40 ~ 338 °F)

  • 幅広い呼び口径範囲:15 mm~4000 mm(1/2" ~ 160")

  • 機器の設置によるプロセス配管への影響なし

  • アルミニウム変換器ハウジング

  • 4行表示、タッチコントロール、バックライト付

  • HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION フィールドバス

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: Prosonic Flow Clamp On 90P, Prosonic Flow Clamp On 90U, Prosonic Flow Clamp On 93U, DDU10, DMU93

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール