エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Promass 80P
コリオリ質量流量計

ライフサイエンス産業向け質量流量計。一体型または分離型。

  • コリオリ質量流量計 - Proline Promass 80P ©Endress+Hauser

Promass Pは、弓形計測チューブの高精度測定とストレートチューブの排水性を提供し、精度と排水性において妥協のない計測が可能です。信頼性の高い変換器 Promass 80と組み合わせたプッシュボタン付の Promass 80Pは、ライフサイエンス産業の無菌環境でのアプリケーションに対しコスト効率の高いソリューションをご提供します。

利点

  • 最高のプロセス品質 – 業界の要求事項に完全準拠

  • 測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • 優れたコスト効率 – 標準的なアプリケーションに最適な設計

  • 安全操作 – プロセス情報を簡潔に表示

  • 各産業の規格に準拠 – IEC/EN/NAMUR

アプリケーション

  • コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • ライフサイエンス産業の無菌条件下でのアプリケーションに最適

機器の特長

  • ASME BPE、3A、およびEHEDG適合、低デルタフェライト

  • 電解研磨計測チューブ、1.4435(SUS 316L相当)

  • CIP/SIPから短時間での復帰

  • 2行表示、プッシュボタン操作、バックライト付

  • 一体型または分離型

  • HART, PROFIBUS PA

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール