エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。
下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Promass 40E コリオリ質量流量計

コンパクトなフィールド変換器でローコストな流量計

  • コリオリ質量流量計 - Proline Promass 40E ©Endress+Hauser

Promass E は、基本的なコリオリアプリケーションのローコストソリューションとして長年ご好評を得ています。変換器 Promass 40 と組み合わせて、ローエンドアプリケーションに直接組み入れることで、Promass 40E は、液体および気体の高精度測定を幅広いアプリケーションにおいてご提供できます。

利点

  • モジュール式機器および操作コンセプトにより得られる高い効率性

  • より少ない測定ポイント - 多変数(流量、温度)測定が可能

  • 上流側および下流側直管部が不要な簡単設置

  • 優れたコスト効率 - 低価格アプリケーションおよび直接取付に適した設計

  • 安全操作 – プロセス情報を簡潔に表示

  • 各産業の規格に準拠 – IEC/EN/NAMUR

アプリケーション

  • コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 液体および気体の高精度計測:液体、気体の一般的なアプリケーション向け。

機器の特長

  • コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式

  • 流体温度:最高 +140 °C(+284 °F)

  • プロセス圧力:最大 10 MPa(1450 psi)

  • 2行表示、バックライト付

  • 一体型

  • HART

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール