仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量:±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
オプション :±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
0.06 dm3/min~600 m3/h (0.015 gal/min~2650 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
0~+60 °C (+32~+140 °F)、0~+80 °C (+32~+176 °F)、–20~+50 °C (–4~+122 °F)、–20~+180 °C (–4~+356 °F)、–20~+150 °C (–4~+266 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Cl. 300、JIS 20 K
-
接液部材質
ライニング:ポリウレタン、ハードラバー、PFA、PTFE、天然ゴム
電極:1.4435/SUS 304L相当、アロイC-22、タンタル、白金、Duplex 1.4465、タングステンカーバイド、チタン
アプリケーション
Promag 55Sは、不均質な流体や磨耗性、腐食性のある流体測定用の流量計です。非常に厳しい測定環境用に最適化されたライナーを特徴とする堅牢なセンサ設計のため、下水処理、パルプ、製紙、および鉱工業での使用に最適です。堅牢なセンサとパフォーマンスの高い変換器を組み合わせたPromag 55Sは、固形分を含んだ流体の確実な流量測定を少ないメンテナンスで実現します。
双方向計測の測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
固形物を含む液体や不均一な液体のアプリケーションに最適。
機器の特長
強力なコイルシステム
豊富なライナー
固形物を最大80%(質量)含む液体の測定に対応
4行表示、タッチコントロール、バックライト付
2スイッチ出力
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION フィールドバス
利点
独自の信号処理による優れた信号安定性。
最高の安全性 – 産業に最適化された電極とライニング
省エネ型流量計 – 圧力損失なし
高いパフォーマンス – 安定した測定の困難な固形物を含む液体に対応
高い安全性 – 電極洗浄機能
修理用にデータを復旧
メンテナンスフリー - 可動部なし
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag 55 機能説明書
日本語版 - 10/2009
電磁流量計
EN JA 19/10/200901/11/200701/09/2006言語:
日本語
バージョン:
19/10/2009
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
Ba120dja_1009_0511.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag 55 機能説明書
電磁流量計
EN JA 19/10/200901/11/200701/09/2006言語:
日本語
バージョン:
19/10/2009
ファイルサイズ:
3.5 MB
ファイル名:
Ba120dja_1009_0511.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN JA 27/11/201701/12/200901/09/2006言語:
英語
バージョン:
27/11/2017
ファイルサイズ:
5.6 MB
ファイル名:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation. -
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN JA 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006言語:
英語
バージョン:
01/02/2011
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN JA 01/12/200901/09/2006言語:
英語
バージョン:
01/12/2009
ファイルサイズ:
1.4 MB
ファイル名:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing amplifier board Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN JA 15/11/201805/08/2014言語:
英語
バージョン:
15/11/2018
ファイルサイズ:
393.9 KB
ファイル名:
EA00064DA2_1518.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN JA 15/11/201818/11/2011言語:
英語
バージョン:
15/11/2018
ファイルサイズ:
455.1 KB
ファイル名:
EA00063DA2_1518.pdf
-