エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Promag 10P
電磁流量計

コストパフォーマンスに優れた電磁流量計

  • 電磁流量計 - Proline Promag 10P ©Endress+Hauser
  • 電磁流量計の測定原理

流量センサ Promag Pは、幅広い産業の高度な要求を持つアプリケーション向けに最適なセンサです。ベーシックアプリケーション向けのPromag10と組み合わせることによって、Promag 10Pは、腐食性液体や高温流体を取り扱う化学分野やプロセスアプリケーションにおける最適な測定をご提供します。所有コストを最小限にしたいお客様には最適なソリューションです。Promag10Pは一体型および分離型からお選びいただけます。

利点

  • 用途の広いアプリケーション –さまざまな接液材質

  • 省エネ型流量計 – 圧力損失なし

  • 高コストパフォーマンス - 簡単なアプリケーションおよび機器組み込み用に

  • 操作の安全性 – プロセス情報が容易にわかるディスプレイ

  • 各種工業規格に対応 - IEC/EN/NAMUR準拠

  • メンテナンスフリー - 可動部なし

アプリケーション

  • 測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • 腐食性液体や温度の高い測定物を用いる化学アプリケーションやプロセスアプリケーションに最適。

機器の特長

  • 呼び口径:最大 600 mm(24")

  • ライニング材にPTFEまたはPFAを使用

  • 2行表示、プッシュボタン操作

  • 一体型または分離型

  • HART

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

関連ニュース

オンラインツール