-
技術仕様書(TI)
Proline Promag 10H 技術仕様書
日本語版 - 04/2017 |
電磁流量計
本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
Flowmeter
EN | JA | ||
01/03/2018
|
|
|
|
28/11/2013
|
|
|
|
25/04/2013
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/03/2018 |
ファイルサイズ: |
139.5 KB |
ファイル名: |
EA01051DA2_0318.pdf |
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73
EN | JA | ||
01/10/2018
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2018 |
ファイルサイズ: |
520.1 KB |
ファイル名: |
EA00098DA2_1518.pdf |
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
EN | JA | ||
01/04/2019
|
|
|
|
17/11/2011
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/04/2019 |
ファイルサイズ: |
558.9 KB |
ファイル名: |
EA00040DA2_1419.pdf |
Promag 10, 23, 50, 53, 55
EN | JA | ||
01/04/2019
|
|
|
|
02/03/2010
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/04/2019 |
ファイルサイズ: |
1 MB |
ファイル名: |
EA00082DA2_1119.pdf |
Promag 10 H, 23 H, 50 H, 53 H, 55 H
EN | JA | ||
01/10/2018
|
|
|
|
11/01/2010
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2018 |
ファイルサイズ: |
176.2 KB |
ファイル名: |
EA00101DA2_0218.pdf |
Promag 30, 33, 10, 50, 53, Promass 60, 63, 80, 83, Prowirl 70, 77, 72,
73
EN | JA | ||
01/10/2018
|
|
|
|
29/07/2015
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/10/2018 |
ファイルサイズ: |
92.1 KB |
ファイル名: |
EA01134DA2_0218.pdf |
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
EN | JA | ||
01/05/2017
|
|
|
|
28/06/2012
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/05/2017 |
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
ファイル名: |
EA00033DA2_1517.pdf |