エンドレスハウザーグループ

ニュース

イベント情報

エンドレスハウザーの世界へようこそ!

サービスサポート

E-direct ショップ

E-direct 製品とは機能を厳選して、コストを抑えた製品群です。仕様選定が容易でシンプル、お値打ち価格でもエンドレスハウザーの確かな技術の製品がインターネットからもご注文いただけます。 下記リンクより、E-direct 製品の専用サイトにアクセスください。

E-direct ショップ

Proline Promag L 400
Electromagnetic flowmeter

The flowmeter with integrated web server and a weight-optimized sensor

  • Electromagnetic flowmeter - Proline Promag L 400 ©Endress+Hauser
  • The Electromagnetic Flow Measuring Principle

  • Introduction of Proline Web server

Promag L is the versatile standard sensor designed for the water industry with a lap-joint flange concept for flexible installation independent of the orientation of the pipe flange pitch diameter. Combined with Proline 400, the transmitter for optimized measurement of water and wastewater, Promag L 400 will be the preferred solution for all standard applications in this industry. Promag L 400 also offers an integrated web server. Integrated verification with Heartbeat Technology.

利点

  • Reduced installation costs – flexible mounting by one-of-a-kind lap-joint flange concept (DN < 350/14")

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology™

アプリケーション

  • The measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Fully suitable for standard applications in the water and wastewater industry.

Device properties

  • Up to 30% less sensor weight

  • Nominal diameter: DN 25 to 2400 (1 to 90")

  • Maximum reduced installation length to DVGW/ISO

  • Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium

  • Same housing concept for compact/remote version

  • Integrated data logger: measured values monitoring

機能と仕様

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

旧機種 / 後継機種

従来機: Promag 50L, Promag 53L, 5L4B

成功事例

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

ダウンロード

関連ニュース

オンラインツール